BK7 KB-092-5000-4 Ex

Câble de raccordement

Réf. produit : 50037784

Disponible immédiatement

Icon Icon
Application Résistant aux produits chimiques
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M12
Type Prise femelle
Nombre de pôles 4 pôles
Codage Codage A
Modèle Coudé
Connecteur rond, LED Non
Type de connexion Extrémité libre
Nombre de brins 4 pièce(s)
Couleur de la gaine Bleu
Blindé Non
Longueur de câble 5.000 mm
Matériau de gaine PUR
Isolation des brins PVC
Possibilité d'utilisation sur chaîne d'entraînement Non
Poids net 149 g
Numéro de tarif douanier 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ECLASS 10.0 27060311
ECLASS 11.0 27060311
ECLASS 12.0 27060311
ECLASS 13.0 27060311
ECLASS 14.0 27060311
ECLASS 15.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
Modèle CAO 3D - zip
Macro EPLAN - edz