BCL 95 M0/R2
Lecteur stationnaire de codes à barres
Série | BCL 95 |
Fonctions | Affichage à LED AutoConfig Commande de porte de lecture Comparaison au code de référence E/S Format de sortie sélectionnable Lecture multiple / MultiScan Mode d'alignement |
Types de codes lisibles | 2/5 entrelacé Codabar Code 32 Code 39 Code 93 Code 128 EAN/UPC EAN 8/13 EAN 128 EAN Addendum Pharmacode (disponible après consultation) UPC-A UPC-E |
Vitesse de balayage typique | 600 scans/s |
Distance de lecture | 25 ... 170 mm |
Source lumineuse | Laser, Rouge |
Longueur d'onde | 655 nm |
Classe laser | 1, Selon CEI 60825-1:2014 (EN 60825-1:2014) |
Taille du module | 0,15 ... 0,5 mm |
Technique de lecture | Scanner monotrame |
Vitesse de balayage | 600 scans/s |
Déflexion du faisceau | Par roue polygonale en rotation |
Sortie du faisceau lumineux | Latéral |
Tension d'alimentation UN | 4,75 ... 5,5 V, CC |
Consommation, max. | 350 mA |
Nombre d'entrées de commutation numériques | 1 pièce(s) |
Nombre de sorties de commutation numériques | 1 pièce(s) |
Fonction | Configurable |
Type | RS 232 |
Fonction | Processus |
Type | RS 232 |
Fonction | Maintenance |
Nombre de connexions | 1 pièce(s) |
Fonction | Alimentation en tension Interface données Signal IN Signal OUT |
Type de connexion | Câble |
Longueur de câble | 2.000 mm |
Nombre de brins | 7 brins |
Forme | Cubique |
Dimensions (l x H x L) | 62 mm x 56,9 mm x 23,8 mm |
Matériau du boîtier | Métallique |
Boîtier métallique | Zinc moulé sous pression |
Matériau de la fenêtre optique | Verre |
Poids net | 210 g |
Couleur du boîtier | Argent Rouge |
Type de fixation | Filetage borgne |
Type d'affichage | LED |
Nombre de LED | 2 pièce(s) |
Température ambiante, fonctionnement | 5 ... 40 °C |
Température ambiante, stockage | -20 ... 60 °C |
Humidité relative de l'air (sans condensation) | 0 ... 90 % |
Insensibilité à la lumière environnante, max. | 2.000 lx |
Indice de protection | IP 54 |
Classe de protection | III |
Homologations | c UL US |
Contrôle CEM selon la norme | EN 61326-1:2013-01 FCC 15-CFR 47 partie 15 (09-07-2015) limites de classe B |
Contrôle des chocs selon la norme | CEI 60068-2-27, test Ea |
Contrôle des vibrations selon la norme | CEI 60068-2-6, test Fc |
Numéro de tarif douanier | 84719000 |
ECLASS 5.1.4 | 27280102 |
ECLASS 8.0 | 27280102 |
ECLASS 9.0 | 27280102 |
ECLASS 10.0 | 27280102 |
ECLASS 11.0 | 27280102 |
ECLASS 12.0 | 27280102 |
ECLASS 13.0 | 27280102 |
ECLASS 14.0 | 27280102 |
ECLASS 15.0 | 27280102 |
ETIM 5.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002550 |
ETIM 7.0 | EC002550 |
ETIM 8.0 | EC002550 |
ETIM 9.0 | EC002550 |
ETIM 10.0 | EC002550 |