AC IVS 1048-DIFFUS
Capot
Type | Diffuseur |
Adapté pour | IVS 1000i & DCR 1000i |
Longueur d'onde | 635 nm |
Transmission | 90 % |
Angle d'incidence AOI | 0 ... 15 ° |
Remarque | Le capot ne peut pas être utilisé avec les objectifs Lens-S-M12-4F4 et Lens-S-M12-4F8. Le capteur sans capot est d’indice de protection IP40. |
Forme | Bague |
Épaisseur | 1 mm |
Diamètre extérieur | 17 mm |
Poids net | 10 g |
Couleur du boîtier | Rouge |
Matériau | PC (film optique) PMMA (cache de l'objectif) |
Numéro de tarif douanier | 90022000 |
ECLASS 5.1.4 | 27310203 |
ECLASS 8.0 | 27310203 |
ECLASS 9.0 | 27310203 |
ECLASS 10.0 | 27273603 |
ECLASS 11.0 | 27273603 |
ECLASS 12.0 | 27273603 |
ECLASS 13.0 | 27273603 |
ECLASS 14.0 | 27273603 |
ECLASS 15.0 | 27273603 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |