AC-H-S420
Charnière supplémentaire
Adapté pour | Interrupteurs de sécurité sur charnière S420 |
Forme | Cubique |
Dimensions (l x H x L) | 76 mm x 31,5 mm x 126 mm |
Matériau du boîtier | Inox |
Poids net | 870 g |
Couleur du boîtier | Argent |
Type de fixation | Taraudage de fixation |
Numéro de tarif douanier | 85389099 |
ECLASS 5.1.4 | 27272690 |
ECLASS 8.0 | 27272690 |
ECLASS 9.0 | 27272692 |
ECLASS 10.0 | 27272692 |
ECLASS 11.0 | 27272692 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |