AC-AHL-RM
Organe de commande
Fonctions | Fixation montée sur caoutchouc |
Dimensions (l x H x L) | 32 mm x 13 mm x 79,1 mm |
Poids net | 31 g |
Type de fixation | Fixation traversante |
Forme de l'organe de commande | Pair |
Domaine d'application, organe de commande | Ultra Heavy Duty |
Orifices de montage | 90° par rapport au sens clé |
Matériau | Inox |
Numéro de tarif douanier | 85369095 |
ECLASS 5.1.4 | 27279216 |
ECLASS 8.0 | 27279216 |
ECLASS 9.0 | 27272606 |
ECLASS 10.0 | 27272606 |
ECLASS 11.0 | 27272606 |
ECLASS 12.0 | 27272606 |
ECLASS 13.0 | 27272606 |
ECLASS 14.0 | 27272606 |
ECLASS 15.0 | 27272606 |
ETIM 5.0 | EC001487 |
ETIM 6.0 | EC001487 |
ETIM 7.0 | EC001487 |
ETIM 8.0 | EC001487 |
ETIM 9.0 | EC001487 |
ETIM 10.0 | EC001487 |