AC-AHL-A
Organe de commande
Dimensions (l x H x L) | 32 mm x 40,5 mm x 42,8 mm |
Poids net | 33 g |
Type de fixation | Fixation traversante |
Forme de l'organe de commande | Coudé |
Domaine d'application, organe de commande | Ultra Heavy Duty |
Orifices de montage | Dans le sens clé |
Matériau | Inox |
Numéro de tarif douanier | 85369095 |
ECLASS 5.1.4 | 27279216 |
ECLASS 8.0 | 27279216 |
ECLASS 9.0 | 27272606 |
ECLASS 10.0 | 27272606 |
ECLASS 11.0 | 27272606 |
ECLASS 12.0 | 27272606 |
ECLASS 13.0 | 27272606 |
ECLASS 14.0 | 27272606 |
ECLASS 15.0 | 27272606 |
ETIM 5.0 | EC001487 |
ETIM 6.0 | EC001487 |
ETIM 7.0 | EC001487 |
ETIM 8.0 | EC001487 |
ETIM 9.0 | EC001487 |
ETIM 10.0 | EC001487 |