A7-V1-MP1-DS-M7-T-100-M12
Colonne de signalisation
Série | A7 |
Type de signalisation | Optique |
Durée de vie | > 100.000 h |
Tension d'alimentation UN | 24 V, CC, 10 % |
Consommation, max. | 70 mA |
Nombre de connexions | 1 pièce(s) |
Remarques | Les différentes couleurs sont commandées via VCC (PNP) Protection contre la permutation: la commande des couleurs se fait par des broches, la position de la calotte peut donc être choisie librement (voir le manuel d'utilisation). |
Fonction | Alimentation en tension Couleur d'éclairage programmable par commande des brins |
Type de connexion | Connecteur rond |
Taille du filetage | M12 |
Type | Prise mâle |
Matériau | Métallique |
Nombre de pôles | 8 pôles |
Codage | Codage A |
Forme | Cylindrique |
Dimensions (Ø x L) | 70 mm x 220 mm |
Matériau du boîtier | Plastique |
Boîtier en plastique | PC |
Poids net | 333 g |
Couleur du boîtier | Gris Noir |
Type de fixation, côté installation | À visser / horizontal |
Type d'agent lumineux | LED/24V |
Modules de calotte | 1 |
Séquence de signalisation | Lumière permanente ou clignotante |
Angle de rayonnement | 360° |
Température ambiante, fonctionnement | -10 ... 60 °C |
Indice de protection | IP 66, Uniquement en cas de montage sur un boîtier de même indice de protection |
Homologations | CE CSA |
Numéro de tarif douanier | 85318070 |
ECLASS 5.1.4 | 27371230 |
ECLASS 8.0 | 27371230 |
ECLASS 9.0 | 27371220 |
ECLASS 10.0 | 27371230 |
ECLASS 11.0 | 27371230 |
ECLASS 12.0 | 27371230 |
ECLASS 13.0 | 27371230 |
ECLASS 14.0 | 27371230 |
ECLASS 15.0 | 27371230 |
ETIM 5.0 | EC001042 |
ETIM 6.0 | EC001042 |
ETIM 7.0 | EC001042 |
ETIM 8.0 | EC001042 |
ETIM 9.0 | EC001042 |
ETIM 10.0 | EC001042 |