A7-MW2.5
Élément de colonne de signalisation
Série | A7 |
Contenu | 4 disques A5,3 / inox 4 rondelles ressort M5 / inox 4 vis à tête cylindrique M5 x 20 / inox 4 écrous hexagonaux M5 / inox |
Adapté pour | Éléments de colonne de signalisation de la série A7 - Advanced Series |
Forme | En L |
Dimensions (l x H x L) | 74 mm x 70 mm x 67 mm |
Désignation normalisée des pièces de fixation, métal | V2A |
Poids net | 151 g |
Modèle de pièce de fixation | Équerre en L |
Type de fixation, côté installation | Fixation traversante |
Type de fixation, côté appareil | À visser |
Type de pièce de fixation | Rigide |
Matériau de la pièce de fixation | Inox |
Numéro de tarif douanier | 73182900 |
ECLASS 5.1.4 | 27371233 |
ECLASS 8.0 | 27371233 |
ECLASS 9.0 | 27371232 |
ECLASS 10.0 | 27371233 |
ECLASS 11.0 | 27371233 |
ECLASS 12.0 | 27371233 |
ECLASS 13.0 | 27371233 |
ECLASS 14.0 | 27371233 |
ECLASS 15.0 | 27371233 |
ETIM 5.0 | EC001153 |
ETIM 6.0 | EC001153 |
ETIM 7.0 | EC001153 |
ETIM 8.0 | EC001153 |
ETIM 9.0 | EC001153 |
ETIM 10.0 | EC001153 |