A7-MP1-100

Élément de colonne de signalisation

Réf. produit : 50135463

Disponible immédiatement

Icon Icon Icon
Série A7
Type de connexion Borne
Type de borne Technique à ressorts de traction
Forme Cylindrique
Dimensions (Ø x L) 70 mm x 132 mm
Matériau du boîtier Métallique
Plastique
Poids net 118 g
Couleur du boîtier Gris
Noir
Modèle de pièce de fixation Montage sur pied
Type de fixation, côté installation À visser / horizontal
Logement des modules D'un côté
Nombre de capuchons 1 pièce(s)
Température ambiante, fonctionnement -10 ... 60 °C
Indice de protection IP 66, Uniquement en cas de montage sur un boîtier de même indice de protection
Homologations CE
CSA
Numéro de tarif douanier 85318070
ECLASS 5.1.4 27371234
ECLASS 8.0 27371234
ECLASS 9.0 27371234
ECLASS 10.0 27371234
ECLASS 11.0 27371234
ECLASS 12.0 27371234
ECLASS 13.0 27371234
ECLASS 14.0 27371234
ECLASS 15.0 27371234
ETIM 5.0 EC001259
ETIM 6.0 EC001259
ETIM 7.0 EC001259
ETIM 8.0 EC001259
ETIM 9.0 EC001259
ETIM 10.0 EC001259
Modèle CAO 3D - Foot adapter - zip
Modèle CAO 3D - Three calottes with 100mm foot adapter - zip
Modèle CAO 3D - One calottes with 100mm foot adapter - zip
Macro EPLAN - edz
Déclaration de conformité CE - pdf
Certificat - c CSA US - pdf