VSU 12/4.5

Amplificateur du contrôle du raboutage

Réf. produit : 50104139

Délais de livraison d'env. 10 jours ouvrables
Icon Icon Icon
Série 12
Principe physique Ultrasons
Application Détecteurs de raboutage
Tension d'alimentation UN 10 ... 30 V, CC
Nombre de sorties de commutation numériques 2 pièce(s)
Type Sortie de commutation numérique
Organe de commutation Transistor, PNP
Fonction Raboutage détecté
Organe de commutation Transistor, PNP
Fonction Objet détecté
Fréquence de commutation 200 Hz
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M12
Matériau Métallique
Nombre de pôles 5 pôles
Forme Cubique
Dimensions (l x H x L) 84 mm x 37 mm x 98 mm
Matériau du boîtier Métallique
Boîtier métallique Aluminium
Poids net 400 g
Type d'affichage LED
Température ambiante, fonctionnement 0 ... 50 °C
Indice de protection IP 65
Classe de protection III
Homologations c UL US
Normes de référence CEI 60947-5-2
Numéro de tarif douanier 85365019
ECLASS 5.1.4 27272890
ECLASS 8.0 27272890
ECLASS 9.0 27272890
ECLASS 10.0 27272892
ECLASS 11.0 27272892
ECLASS 12.0 27272892
ECLASS 13.0 27272892
ECLASS 14.0 27272892
ECLASS 15.0 27272892
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
Macro EPLAN - edz
Fiche technique - pdf
Déclaration de conformité CE - pdf
Déclaration de conformité UKCA - pdf