VDB 12B/6.1N
Amplificateur du détecteur de doubles feuilles
Bonjour, nous serons heureux de vous aider.
Vous trouverez des informations techniques sur le passage aux produits successeurs dans le fichier 'Application Note Substitutes'.
Ce fichier est disponible sous l'onglet Téléchargements / Documentation technique.
Série | 12 |
Principe physique | Ultrasons |
Application | Détecteur de doubles feuilles |
Tension d'alimentation UN | 18 ... 30 V, CC |
Nombre d'entrées d'apprentissage | 1 pièce(s) |
Type | Entrée d'apprentissage |
Nombre de sorties de commutation numériques | 4 pièce(s) |
Type | Sortie de commutation numérique |
Organe de commutation | Transistor, Symétrique |
Fonction | Feuille simple détectée ou ≥ 1 feuille |
Organe de commutation | Transistor, Symétrique |
Fonction | Feuille double détectée ou ≥ 2 feuilles |
Organe de commutation | Transistor, Symétrique |
Fonction | Feuille double enregistrée |
Organe de commutation | Transistor, Symétrique |
Fonction | État prêt au fonctionnement |
Fréquence de commutation | 200 Hz |
Type de connexion | Connecteur rond |
Taille du filetage | M12 |
Matériau | Métallique |
Nombre de pôles | 8 pôles |
Forme | Cubique |
Dimensions (l x H x L) | 84 mm x 37 mm x 98 mm |
Matériau du boîtier | Métallique |
Boîtier métallique | Aluminium |
Poids net | 400 g |
Type d'affichage | LED |
Éléments de commande | Bouton d'apprentissage |
Température ambiante, fonctionnement | 0 ... 50 °C |
Indice de protection | IP 65 |
Classe de protection | III |
Homologations | c UL US |
Normes de référence | CEI 60947-5-2 |
Numéro de tarif douanier | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27289200 |
ECLASS 8.0 | 27289290 |
ECLASS 9.0 | 27272892 |
ECLASS 10.0 | 27272892 |
ECLASS 11.0 | 27272892 |
ECLASS 12.0 | 27272892 |
ECLASS 13.0 | 27272892 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |