US 60-1248 W

Miroir de renvoi

Réf. produit : 50104730

Délais de livraison d'env. 25 jours ouvrables
Contenu 2 coulisseaux M6
Type de colonnes et miroirs Miroir de surface de renvoi
Dimensions (l x H x L) 25 mm x 68 mm x 1.258 mm
Poids net 1.908 g
Couleur du boîtier Jaune, RAL 1021
Type de fixation Montage en rainure
Support tournant
Adapté pour capteur Lecteurs stationnaires de codes à barres
Longueur des miroirs 1.248 mm
Largeur du miroir 60 mm
Numéro de tarif douanier 70099200
ECLASS 5.1.4 27279207
ECLASS 8.0 27279207
ECLASS 9.0 27273605
ECLASS 10.0 27273605
ECLASS 11.0 27273605
ECLASS 12.0 27273605
ECLASS 13.0 27273605
ECLASS 14.0 27273605
ECLASS 15.0 27273605
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
ETIM 7.0 EC002467
ETIM 8.0 EC002467
ETIM 9.0 EC002467
ETIM 10.0 EC002467