US 2
Miroir de renvoi
Type de colonnes et miroirs | Miroir de renvoi à l’arrière |
Dimensions (l x H x L) | 80 mm x 82,5 mm x 138 mm |
Poids net | 334 g |
Type de fixation | Fixation traversante |
Numéro de tarif douanier | 70099200 |
ECLASS 5.1.4 | 27279207 |
ECLASS 8.0 | 27279207 |
ECLASS 9.0 | 27273605 |
ECLASS 10.0 | 27273605 |
ECLASS 11.0 | 27273605 |
ECLASS 12.0 | 27273605 |
ECLASS 13.0 | 27273605 |
ECLASS 14.0 | 27273605 |
ECLASS 15.0 | 27273605 |
ETIM 5.0 | EC002467 |
ETIM 6.0 | EC002467 |
ETIM 7.0 | EC002467 |
ETIM 8.0 | EC002467 |
ETIM 9.0 | EC002467 |
ETIM 10.0 | EC002467 |