UMC-1002-S2
Colonne à miroir
Série | UMC |
Nombre de miroirs individuels | 2 pièce(s) |
Contenu | Kit de fixation pour montage au sol |
Adapté pour | Barrages immatériels multifaisceaux de sécurité MLD 500, MLD 300 |
Type de colonnes et miroirs | Colonne à miroirs de renvoi pour barrages immatériels multifaisceaux de sécurité |
Fonctions | Fonction de rappel automatique après des chocs mécaniques grâce à des éléments à ressorts spéciaux Réglable, 3 directions Réglage axial aisé Réglage précis des miroirs individuels dans les 3 axes Réglage simple de la hauteur des miroirs |
Dimensions (l x H x L) | 160 mm x 1.060 mm x 149 mm |
Matériau du boîtier | Métallique Plastique |
Boîtier métallique | Aluminium |
Poids net | 4.670 g |
Couleur du boîtier | Jaune, RAL 1021 Noir, RAL 9005 |
Type de fixation | Fixation au sol Plaque de montage |
Fonction de rappel mécanique | Oui |
Hauteur de colonne sans pied | 1.000 mm |
Montage externe d'accessoires | Arrière |
Distance de centre à centre des miroirs individuels | 500 mm |
Numéro de tarif douanier | 76042990 |
ECLASS 5.1.4 | 27279207 |
ECLASS 8.0 | 27279207 |
ECLASS 9.0 | 27273605 |
ECLASS 10.0 | 27273605 |
ECLASS 11.0 | 27273605 |
ECLASS 12.0 | 27273605 |
ECLASS 13.0 | 27273605 |
ECLASS 14.0 | 27273605 |
ECLASS 15.0 | 27273605 |
ETIM 5.0 | EC002467 |
ETIM 6.0 | EC002467 |
ETIM 7.0 | EC002467 |
ETIM 8.0 | EC002467 |
ETIM 9.0 | EC002467 |
ETIM 10.0 | EC002467 |