UM60-750
Miroir de renvoi
Série | UM |
Type de colonnes et miroirs | Miroir de renvoi à l’arrière |
Dimensions (l x H x L) | 25 mm x 68 mm x 820 mm |
Poids net | 1.500 g |
Couleur du boîtier | Jaune, RAL 1021 |
Type de fixation | Montage en rainure Support tournant |
Adapté pour capteur | Barrières immatérielles de sécurité MLC 500, MLC 300 |
Hauteur du champ de protection jusqu'à | 750 mm |
Longueur des miroirs | 810 mm |
Numéro de tarif douanier | 70099200 |
ECLASS 5.1.4 | 27279207 |
ECLASS 8.0 | 27279207 |
ECLASS 9.0 | 27273605 |
ECLASS 10.0 | 27273605 |
ECLASS 11.0 | 27273605 |
ECLASS 12.0 | 27273605 |
ECLASS 13.0 | 27273605 |
ECLASS 14.0 | 27273605 |
ECLASS 15.0 | 27273605 |
ETIM 5.0 | EC002467 |
ETIM 6.0 | EC002467 |
ETIM 7.0 | EC002467 |
ETIM 8.0 | EC002467 |
ETIM 9.0 | EC002467 |
ETIM 10.0 | EC002467 |