UM60-600

Miroir de renvoi

Réf. produit : 529606

Délais de livraison d'env. 25 jours ouvrables
Série UM
Type de colonnes et miroirs Miroir de renvoi à l’arrière
Dimensions (l x H x L) 25 mm x 68 mm x 670 mm
Poids net 1.200 g
Couleur du boîtier Jaune, RAL 1021
Type de fixation Montage en rainure
Support tournant
Adapté pour capteur Barrières immatérielles de sécurité MLC 500, MLC 300
Hauteur du champ de protection jusqu'à 600 mm
Longueur des miroirs 660 mm
Numéro de tarif douanier 70099200
ECLASS 5.1.4 27279207
ECLASS 8.0 27279207
ECLASS 9.0 27273605
ECLASS 10.0 27273605
ECLASS 11.0 27273605
ECLASS 12.0 27273605
ECLASS 13.0 27273605
ECLASS 14.0 27273605
ECLASS 15.0 27273605
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
ETIM 7.0 EC002467
ETIM 8.0 EC002467
ETIM 9.0 EC002467
ETIM 10.0 EC002467
Modèle CAO 3D - zip