UDC-1000-S2-R
Montant
Série | UDC |
Contenu | Fixation par serrage BT-P40, 2 Kit de fixation pour montage au sol |
Adapté pour | Rideaux lumineux CML700i Rideaux lumineux CSL 710 |
Type de colonnes et miroirs | Montant |
Fonctions | Montage et protection des barrières immatérielles et barrages immatériels multifaisceaux Réglable, 3 directions |
Dimensions (l x H x L) | 160 mm x 1.060 mm x 149 mm |
Matériau du boîtier | Métallique Plastique |
Boîtier métallique | Aluminium |
Poids net | 4.400 g |
Couleur du boîtier | Rouge, RAL 3000 |
Type de fixation | Fixation au sol Plaque de montage |
Fonction de rappel mécanique | Oui |
Hauteur de colonne sans pied | 1.000 mm |
Montage externe d'accessoires | Arrière Latéral |
Numéro de tarif douanier | 76042990 |
ECLASS 5.1.4 | 27279290 |
ECLASS 8.0 | 27279290 |
ECLASS 9.0 | 27279090 |
ECLASS 10.0 | 27273792 |
ECLASS 11.0 | 27273792 |
ECLASS 12.0 | 27273792 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |