TL305-3MC-IOL-M12
Colonne de signalisation
Série | TL 305-IOL |
Contenu | 1 joint plat en caoutchouc 1 écrou M30 |
Type de signalisation | Optique |
Intensité lumineuse réglable | 10 … 100 %, par IO-Link |
Tension d'alimentation UN | 18 ... 30 V, CC |
Consommation, max. | 175 mA |
Nombre d'entrées de commutation numériques | 3 pièce(s) |
Type | Entrée de commutation numérique |
Tension de commutation high min. | 8 V |
Tension de commutation low max. | 5 V |
Type de tension | CC |
Fonction | Déclenchement 1 External Trigger Mode: préréglages de 8couleurs |
Fonction | Déclenchement 2 External Trigger Mode: préréglages de 8couleurs |
Fonction | Déclenchement 3 External Trigger Mode: préréglages de 8couleurs |
Type | IO-Link |
Fonction | Quatre modes de fonctionnement, configuration des couleurs et du ronfleur |
Mode COM | COM2 |
Min. cycle time | COM2 = 5 ms |
Frametype | TYPE_2_V |
Spécification | V1.1 |
Device ID | 5000 |
SIO-Mode support | Oui |
Nombre de connexions | 1 pièce(s) |
Fonction | Alimentation en tension Couleur d’éclairage par commande des broches (External Trigger Mode) IO-Link Signal IN |
Type de connexion | Connecteur rond |
Taille du filetage | M12 |
Type | Prise mâle |
Matériau | Métallique |
Nombre de pôles | 5 pôles |
Codage | Codage A |
Forme | Cylindrique |
Dimensions (Ø x L) | 50,6 mm x 165 mm |
Taille du filetage | M30 x 1,5 mm |
Matériau du boîtier | Métallique |
Boîtier métallique | Aluminium anodisé |
Matériau de la surface lumineuse | Plastique, Polycarbonate |
Poids net | 270 g |
Couleur du boîtier | Gris |
Type d'agent lumineux | LED/24V |
Modules de calotte | 3 pièces préconfectionnées |
Séquence de signalisation | Lumière permanente, clignotante, flash |
Angle de rayonnement | 360° |
Ordre des modules (ascendant) | Défini par l’utilisateur par IO-Link : gamme de couleurs RVB, Réglages d’usine : rouge, vert, jaune, bleu, blanc, orange, rose |
Température ambiante, fonctionnement | 0 ... 50 °C |
Température ambiante, stockage | 0 ... 50 °C |
Indice de protection | IP 65 |
Classe de protection | III |
Homologations | UL |
Numéro de tarif douanier | 94054239 |
ECLASS 5.1.4 | 27371230 |
ECLASS 8.0 | 27371230 |
ECLASS 9.0 | 27371230 |
ECLASS 10.0 | 27371230 |
ECLASS 11.0 | 27371230 |
ECLASS 12.0 | 27371230 |
ECLASS 13.0 | 27371230 |
ECLASS 14.0 | 27371230 |
ECLASS 15.0 | 27371230 |
ETIM 5.0 | EC001042 |
ETIM 6.0 | EC001042 |
ETIM 7.0 | EC001042 |
ETIM 8.0 | EC001042 |
ETIM 9.0 | EC001042 |
ETIM 10.0 | EC001042 |