TKZ 25

Réflecteur

Réf. produit : 50129076

Disponible immédiatement

Forme Rond
Taille des prismes triples 2,3 mm
Cote de montage, épaisseur 7 mm
Cote de montage, diamètre 26,2 mm
Surface réfléchissante, diamètre 23 mm
Matériau du réflecteur Plastique
Matériau du support Plastique
Changeant la polarité Oui
Désignation chimique, matériau du réflecteur PMMA
Structure de surface active Triple
Poids net 3 g
Type de fixation Clip
Adapté pour diamètre d'alésage 6 ... 7 mm
Adapté pour épaisseur de matériau 0,5 ... ∞
Température ambiante, fonctionnement -40 ... 65 °C
Température de traitement 0 ... 70 °C
Numéro de tarif douanier 90029000
ECLASS 5.1.4 27279203
ECLASS 8.0 27279203
ECLASS 9.0 27273601
ECLASS 10.0 27273601
ECLASS 11.0 27273601
ECLASS 12.0 27273601
ECLASS 13.0 27273601
ECLASS 14.0 27273601
ECLASS 15.0 27273601
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
ETIM 7.0 EC002467
ETIM 8.0 EC002467
ETIM 9.0 EC002467
ETIM 10.0 EC002467
Modèle CAO 3D - zip