TK 10.P

Réflecteur

Réf. produit : 50116939

Disponible immédiatement

Icon
Domaine d'application Pharmaceutique
Forme Rond
Taille des prismes triples 1,5 mm
Cote de montage, épaisseur 4 mm
Cote de montage, diamètre 10 mm
Surface réfléchissante, diamètre 8,5 mm
Matériau du réflecteur Plastique
Matériau du support Plastique
Changeant la polarité Oui
Désignation chimique, matériau du réflecteur Polyester
Structure de surface active Triple
Poids net 1 g
Type de fixation Il est possible de coller quelque chose à l’arrière
Compatibilité des matériaux ECOLAB
Température ambiante, fonctionnement -40 ... 65 °C
Indice de protection IP 67
Numéro de tarif douanier 90029000
ECLASS 5.1.4 27279203
ECLASS 8.0 27279203
ECLASS 9.0 27273601
ECLASS 10.0 27273601
ECLASS 11.0 27273601
ECLASS 12.0 27273601
ECLASS 13.0 27273601
ECLASS 14.0 27273601
ECLASS 15.0 27273601
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
ETIM 7.0 EC002467
ETIM 8.0 EC002467
ETIM 9.0 EC002467
ETIM 10.0 EC002467