SLSSR 46B.8-S12

Émetteur de barrage immatériel monofaisceau de sécurité

Réf. produit : 50108538

Icon Icon Icon Icon
Liste de résultats : 1 produits trouvés
SLS46C-40.K28-M12
Émetteur de barrage immatériel monofaisceau de sécurité
Numéro d’article : 50121909
  • Série: 46C
  • Portée, max.: 0,5 ... 40 m
  • Source lumineuse: LED, Rouge
  • Forme: Cubique
Numéro d’article : 50121909

Disponible immédiatement

Série 46
Principe de fonctionnement Principe unidirectionnel
Type d'appareil Émetteur
Modèle spécial Entrée d'activation
Type 2, CEI/EN 61496
Niveau de performance (PL) c, EN ISO 13849-1:2008
MTTFd 407 années, EN ISO 13849-1
Durée d'utilisation 20 années, EN ISO 13849-1
Catégorie 2, EN ISO 13849
Portée de fonctionnement 0 ... 40 m
Portée limite 0 ... 44 m
Source lumineuse LED, Rouge
Longueur d'onde 624 nm
Forme du signal d'émission Pulsé
Groupe de LED 1
Protection E/S Protection contre l'inversion de polarité
Tension d'alimentation UN 10 ... 30 V, CC
Nombre d'entrées d'activation 1 pièce(s)
Fréquence de commutation 100 Hz
Temps de réaction 5 ms
Temps d'initialisation 300 ms
Nombre de connexions 1 pièce(s)
Fonction Alimentation en tension
Signal IN
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M12
Matériau Plastique
Nombre de pôles 4 pôles
Forme Cubique
Dimensions (l x H x L) 18,5 mm x 76,9 mm x 43,4 mm
Matériau du boîtier Plastique
Boîtier en plastique PC-ABS
Matériau de la fenêtre optique Plastique
Poids net 50 g
Couleur du boîtier Rouge
Type de fixation Fixation traversante
Type d'affichage LED
Nombre de LED 2 pièce(s)
Température ambiante, fonctionnement -30 ... 55 °C
Température ambiante, stockage -30 ... 60 °C
Indice de protection IP 67
IP 69K
Classe de protection II
Homologations TÜV Süd
c UL US
Normes de référence CEI 60947-5-2
Numéro de tarif douanier 85365019
ECLASS 8.0 27272701
ECLASS 9.0 27272701
ETIM 5.0 EC001831
ETIM 6.0 EC001831
Manuel d'utilisation - pdf
Déclaration de conformité CE - pdf
Certificat - TÜV Süd - pdf
Certificat - TÜV Nord - pdf
Certificat - ECOLAB - pdf