SLE46CI-40.K2/4P-M12

Récepteur de barrage immatériel monofaisceau de sécurité

Réf. produit : 50121921

Disponible immédiatement

Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Série 46C
Fonctions Affichage d'alignement
Sortie de diagnostic
Type 2, CEI/EN 61496, avec une unité de surveillance test adaptée, p. ex. MSI-TR1B, Avec une unité de surveillance test adaptée, p. ex. MSI-TR1B
SIL 1, CEI 61508, avec une unité de surveillance test adaptée, p. ex. MSI-TR1B, Avec une unité de surveillance test adaptée, p. ex. MSI-TR1B
SILCL 1, CEI/EN 62061, avec une unité de surveillance test adaptée, p. ex. MSI-TR1B, Avec une unité de surveillance test adaptée, p. ex. MSI-TR1B
Niveau de performance (PL) c, EN ISO 13849-1:2008, Avec une unité de surveillance test adaptée, p. ex. MSI-TR1B
MTTFd 400 années, EN ISO 13849-1
Durée d'utilisation 20 années, EN ISO 13849-1
Catégorie 2, EN ISO 13849:2008, Avec une unité de surveillance test adaptée, p. ex. MSI-TR1B
Protection E/S Protection contre l'inversion de polarité
Protection contre les courts-circuits
Tension d'alimentation UN 24 V, CC, -20 ... 20 %, Y compris l'ondulation résiduelle
Ondulation résiduelle 10 %, d'UN
Consommation 0 ... 15 mA
Nombre de sorties de commutation numériques 2 pièce(s)
Tension de commutation high min. 22 V
Tension de commutation low max. 2 V
Tension de commutation type 23 V
Type de tension CC
Courant de commutation, max. 100 mA
Tension de commutation high : ≥ (UN-2V)
low : ≤ 2 V
Organe de commutation Transistor, PNP
Principe de commutation Commutation foncée
Fonction Sortie de diagnostic
Organe de commutation Transistor, PNP
Principe de commutation Commutation claire
Fonction Sortie de commutation
Fréquence de commutation 250 Hz
Temps de réaction 2,5 ms
Temps d'initialisation 300 ms
Nombre de connexions 1 pièce(s)
Fonction Alimentation en tension
Signal OUT
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M12
Matériau Plastique
Nombre de pôles 4 pôles
Forme Cubique
Dimensions (l x H x L) 20,5 mm x 76,3 mm x 44 mm
Matériau du boîtier Plastique
Boîtier en plastique PC-PBT
Matériau de la fenêtre optique Plastique / PMMA
Poids net 50 g
Couleur du boîtier Rouge
Type de fixation Fixation traversante
Compatibilité des matériaux ECOLAB
Type d'affichage LED
Nombre de LED 2 pièce(s)
Température ambiante, fonctionnement -30 ... 60 °C
Température ambiante, stockage -30 ... 70 °C
Indice de protection IP 67
IP 69K
Classe de protection III, Tension assignée 50 V
Homologations TÜV Süd
c TÜV NRTL US
c UL US
Normes de référence CEI 60947-5-2, CEI/EN 61496
Numéro de tarif douanier 85365019
ECLASS 5.1.4 27272701
ECLASS 8.0 27272701
ECLASS 9.0 27272701
ECLASS 10.0 27272701
ECLASS 11.0 27272701
ECLASS 12.0 27272701
ECLASS 13.0 27272701
ECLASS 14.0 27272701
ECLASS 15.0 27272701
ETIM 5.0 EC001831
ETIM 6.0 EC001831
ETIM 7.0 EC001831
ETIM 8.0 EC001831
ETIM 9.0 EC001831
ETIM 10.0 EC001831
Modèle CAO 3D - zip
CADENAS PARTcommunity
Macro EPLAN - edz
Déclaration de conformité CE - pdf
Déclaration de conformité UKCA - pdf
Certificat - ECOLAB - pdf
Certificat - TÜV NRTL - pdf
Certificat - TÜV Süd - pdf