SET LE46C4PM12BTU305M25D12

Kit de récepteur de barrage photoélectrique

Réf. produit : 50144257

Disponible immédiatement

Icon Icon Icon Icon Icon
Série 46C
Principe de fonctionnement Principe unidirectionnel
Type d'appareil Récepteur
Prémonté sur Système de montage
Modèle spécial Lot d'articles
Portée de fonctionnement 0,5 ... 120 m
Portée de fonctionnement Portée garantie
Portée limite 0 ... 150 m
Portée limite Portée typique
Protection E/S Protection contre l'inversion de polarité
Protection contre les courts-circuits
Protection contre les pics de tension
Tension d'alimentation UN 10 ... 30 V, CC, Y compris l'ondulation résiduelle
Ondulation résiduelle 0 ... 15 %, d'UN
Consommation 0 ... 20 mA
Nombre de sorties de commutation numériques 2 pièce(s)
Organe de commutation Transistor, PNP
Principe de commutation Commutation claire
Organe de commutation Transistor, PNP
Principe de commutation Commutation foncée
Fréquence de commutation 500 Hz
Temps de réaction 1 ms
Temps d'initialisation 300 ms
Fonction Alimentation en tension
Signal OUT
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M12
Type Prise mâle
Matériau Plastique
Nombre de pôles 4 pôles
Codage Codage A
Dimensions (l x H x L) 20,5 mm x 76,3 mm x 44 mm
Matériau du boîtier Plastique
Boîtier en plastique PC-PBT
Matériau de la fenêtre optique Plastique / PMMA
Poids net 60 g
Couleur du boîtier Rouge
Type de fixation Fixation traversante
Par pièce de fixation en option
Compatibilité des matériaux ECOLAB
Type d'affichage LED
Température ambiante, fonctionnement -40 ... 60 °C
Température ambiante, stockage -40 ... 70 °C
Indice de protection IP 67
IP 69K
Classe de protection III
Normes de référence CEI 60947-5-2
Numéro de tarif douanier 85365019
ECLASS 5.1.4 27270901
ECLASS 8.0 27270901
ECLASS 9.0 27270901
ECLASS 10.0 27270901
ECLASS 11.0 27270901
ECLASS 12.0 27270901
ECLASS 13.0 27270901
ECLASS 14.0 27270901
ECLASS 15.0 27270901
ETIM 5.0 EC002716
ETIM 6.0 EC002716
ETIM 7.0 EC002716
ETIM 8.0 EC002716
ETIM 9.0 EC002716
ETIM 10.0 EC002716
Modèle CAO 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Déclaration de conformité CE - pdf
Déclaration de conformité UKCA - pdf
Certificat - ECOLAB - pdf