Holzindustrie_1400x400

Des solutions orientées vers l’avenir pour l’industrie de transformation du bois

En tant que fabricant expérimenté de capteurs industriels, nous disposons d’une vaste expertise dans les applications de détection pour l’industrie de transformation du bois. Nos produits innovants offrent des solutions efficaces et durables pour les défis concrets auxquels l’industrie de transformation du bois est confrontée.

Des fabricants de machines de renom établissent de nouvelles normes et références pour les installations automatisées. Elles reposent sur la technique des capteurs intelligents qui offre une fiabilité maximale et augmente la disponibilité des installations.

Nos capteurs, compatibles avec l’industrie 4.0, permettent des processus transparents et optimisés. Les solutions de cloud modernes garantissent que les données de processus sont disponibles à l’échelon mondial pour la maintenance et la surveillance des installations à tout moment.


Détection d’objets dans la section d’alimentation / Inspection de présence

HT46C_Objekterkennung_Vollholz_01_700x500px

Exigence :

les pièces en bois sont transportées entre les postes de traitement via des convoyeurs. Pour contrôler le transport ainsi que chaque processus individuel, chaque planche doit être détectée dans sa position exacte.


Solution :

les capteurs optiques des séries HT 46C ou HRT 8 comprennent un modèle de cellule à détection directe avec une large zone de détection qui permet de détecter de manière fiable les planches et les panneaux même s’ils présentent des différences de structure ou de couleur.

Détection d’objets dans des environnements sales / Inspection de présence

HT46C_Objekterkennung_Verschmutzter_Umgebung_Fraese_01_700x500px

Exigence :

dans le traitement du bois, les objets en bois doivent être détectés pour le contrôle du processus d’une manière insensible à la poussière et à la saleté.


Solution :

les cellules à détection directes de la série 46 et de la série 49, avec une grande réserve de fonctionnement et un spot lumineux énergivore, conviennent à la détection d’objets dans des environnements sales. Les modèles adaptés présentant une résistance accrue à la poussière, tels que le capteur de type HT46C.E, sont encore plus robustes.

Détection d’objets dans des environnements sales

LCS1_Objekterkennung_Verschmutzter_Umgebung_01_700x500px

Exigence :

pour démarrer une scie automatisée ou une station de traitement, il est important de détecter les plaques de bois quelle que soit leur surface, même dans des environnements particulièrement poussiéreux ou sales.


Solution :

les détecteurs capacitifs des modèles M18 ou M30 avec des portées allant jusqu’à 60 mm s’intègrent facilement dans le système de convoyage. Ils détectent les plaques de bois quelle que soit leur couleur ou la présence de chutes de copeaux. La série LCS1 avec manchon métallique est très robuste. La version standard LCS2 avec boîtier en plastique peut également être utilisée en option.

Calcul de la longueur

HT46C_Laengenermittlung_700x500px

Exigence :

la longueur des pièces en bois, du bois brut aux lattes en bois, doit être déterminée de manière flexible à l’aide de capteurs à une vitesse de convoyeur constante dans le système de contrôle.


Solution :

la longueur des pièces de bois peut être déterminée de manière fiable à l’aide de capteurs optiques avec un temps de réaction court. Les détecteurs laser (particulièrement précis) de la série HT46CL ou HT49 ou HT25 avec spot lumineux LED conviennent pour cela, en fonction de la plage requise.

Sécurisation d’accès dans la zone du portique

MLD500_personenschutz_02_700x500px

Exigence :

la zone automatisée du portique doit être protégée afin d’assurer un fonctionnement fluide. À cet effet, des capteurs de sécurité optoélectroniques doivent être utilisés pour minimiser l’impact sur les points d’accès.


Solution :

montées dans une position protégée dans les colonnes de l’appareil UDC, même de grandes zones peuvent être protégées avec les barrières optiques de sécurité MLD en 2, 3 ou 4 faisceaux jusqu’à 80 m. Des colonnes de miroir sont disponibles pour la déviation du faisceau dans les coins. Si une fixation plus flexible est nécessaire, le barrage immatériel de faisceaux de sécurité SLS46C convient comme barrage photoélectrique à faisceau traversant pour la configuration d’un système à faisceaux multiples.

Protection individuelle dans la zone du robot / Points de fonctionnement

MLC500_personenschutz_roboterzelle_02_700x500px

Exigence :

toutes les zones devant les ouvertures de la machine et les alimentations à proximité du point de fonctionnement doivent être protégées par des capteurs de sécurité haute résolution pour détecter même les petites interruptions.


Solution :

avec des résolutions échelonnées de 14 mm et des longueurs allant jusqu’à 3000 mm, les barrières immatérielles de sécurité MLC avec des fonctionnalités supplémentaires offrent une solution personnalisée. Pour une protection standard simple, l’ELC peut également être utilisé pour des ouvertures jusqu’à 1500 mm. 

Positionnement dans l’entrepôt à grande hauteur

AMS100_Positionierung_Hochrregallager_01_700x500px

Exigence :

le transport automatique de panneaux ou de piles de bois dans l’entrepôt nécessite un positionnement rapide et précis du chariot de transfert ou du transtockeur. Cela nécessite des capteurs de position avec des portées de fonctionnement et une précision appropriées.


Solution :

les systèmes de positionnement laser robustes AMS 100 ou AMS 300 sont disponibles dans des portées de fonctionnement échelonnées allant jusqu’à 300 m et avec différentes interfaces pour la connexion à l’API.

Détection de collision / Positionnement

ODS10_Kollisionserkennung_01_700x500px

Exigence :

dans les systèmes avec plusieurs grues automatiques sur un rail, les collisions doivent être évitées. Les portées de fonctionnement des capteurs doivent être choisies selon les vitesses de déplacement.  


Solution :

les capteurs optiques des séries ODS 96/10 ou HT10/96 peuvent être utilisés pour la surveillance des collisions jusqu’à 25 m contre un réflecteur, avec des options de signaux analogiques ou numériques. Un capteur avec un boîtier en plastique renforcé (SR10) ou un boîtier en métal (SR96) peut être utilisé en fonction des exigences. 

Mesure de la hauteur de la pile, des dimensions, du contour ou du volume

ODSL96B_Stapelhoehenmessung_Holzplatten_01_700x500px

Exigence :

l’empilage automatique des objets sciés ou traités nécessite une surveillance de la hauteur pour assurer des piles uniformes à des fins de contrôle. Pour tenir compte des différentes largeurs, la surveillance doit être effectuée par le haut.


Solution :

en fonction de la hauteur de la pile, un capteur de mesure de la série ODS 110 ou une cellule à détection directe avec plusieurs points de commutation (ToF) peut être utilisé pour la mesure de la hauteur ou la surveillance de la hauteur par le haut. Des variantes particulièrement robustes dans un boîtier métallique sont disponibles en tant que ODS 96.

Sécurisation d’accès

LBK_personenschutz_roboterzelle_02_700x500px

Exigence :

un verrouillage de redémarrage supplémentaire est conçu pour prévenir les accidents dans les zones surveillées, y compris lors de la coupe à la taille voulue. Cet environnement de sciage nécessite un haut degré de résistance à la poussière.


Solution :

le système radar LBK est résistant à la saleté. Au moins deux dispositifs sont nécessaires pour la surveillance de la zone dans la cellule de sciage. Jusqu’à six capteurs peuvent être combinés avec un contrôleur LBK en fonction de la taille de la cellule.

Système de convoyeur à bois / Contrôle de présence

PRK328_Holzfoerdertechnik_03_700x500px

Exigence :

un capteur facilement intégré qui peut être installé sur les côtés du convoyeur, par exemple pour détecter les pièces en bois. La fonction doit également être fiable dans des environnements poussiéreux et éventuellement légèrement soumis à des vibrations.


Solution :

le capteur cylindrique robuste de la série PRK 328 avec sortie de lumière angulaire réduit l’espace de montage nécessaire et augmente la disponibilité, même dans les environnements poussiéreux. Le manchon métallique et les écrous garantissent une installation à l’épreuve des vibrations.

Détection du marquage et contrôle de la coupe

LRT8_Markierungserkennung-in-verschmutzter-Umgebung_01_700x500px

Exigence :

pour le sciage automatisé avec différents types de bois, un marquage appliqué dans une couleur définie doit être détecté de manière fiable. Cela permet d’effectuer des découpes de longueurs individuelles.


Solution :

le capteur de luminescence LRT8 détecte certains « pigments » dans le marquage sur n'importe quelle surface de bois pour le contrôle du sciage et est très résistant aux salissures grâce à la lumière UV.

Interverrouillage des portes de protection / Sécurisation d’accès

L100_Zugangssicherung_01_700x500px

Exigence :

l’état des points d’accès au système, par exemple les portes de service, doit être surveillé pendant le fonctionnement pour des raisons de sécurité. 


Solution :

les commutateurs et interverrouillages compacts de la série L100 ou le modèle particulièrement robuste de la série L 300 conviennent à la sécurisation d’accès des portes. Tous les dispositifs d’interverrouillage possèdent des sorties OSSD.

Fonction de sécurité

APIC_PA_MSI400_Safety_sensors_wl_700x500_(1)

Exigence :

les capteurs de sécurité sont combinés pour la fonction de sécurité. Des dispositifs de commutation / relais de sécurité appropriés doivent être sélectionnables à cet effet.


Solution :

avec une fonction fixe comme un relais de sécurité MSI-SR ou programmable librement comme un contrôleur de sécurité MSI 400 et un logiciel de programmation intuitif, ces produits de sécurité fournissent des solutions de sécurité personnalisées.