Groupe motopropulseur - entraînement électrique

 

La complexité et le nombre de composants de la chaîne cinématique diminuent pour les véhicules uniquement alimentés par batterie. À cela vient cependant s'ajouter la production de batteries et de blocs de batteries, qui sont nécessaires en grand nombre et représentent une grande partie de la valeur du véhicule.

La production de cellules, de modules et de blocs de batteries est largement automatisée. Le « Track and Trace » des composants, les solutions de transport et de logistique pour l'approvisionnement en matériel des cellules d'assemblage et la sécurité des postes de travail influencent les exigences que les capteurs doivent remplir.

Nos composants garantissent le bon déroulement des processus et assurent la sécurité des machines. Les domaines d'application typiques sont la lecture de codes et l'identification pour la traçabilité, la détection d'objets pour l'automatisation et les sécurisations d'accès aux cellules d'assemblage.

csm_04b_Powertrain-Batterie_weiss_f3e0924968
[01] Lecture de codes pour la traçabilité des lots
csm_3.32.1_codelesung_zur_rueckverfolgbarkeit_der_charge_d46a8047ac

Condition :
La commande et le lot doivent être détectés au début de la production des batteries et enregistrés pour la suite du traitement. Pour ce faire, les étapes de production et tous les composants importants doivent être identifiés au moyen d'un code à barres.

Solution :
Les lecteurs de codes mobiles conviennent à la détection des commandes et des lots. Les modèles sans fil tels que l'IT 1990i offrent une utilisation simple et conviviale. En fonction du concept de commande, ils sont connectés directement à un ordinateur ou, pour l'intégration via des interfaces usuelles de bus de terrain et Ethernet, à une unité modulaire de branchement MA 200i.

[02] Lecture de codes pour la traçabilité des cellules
csm_3.32.2_codelesung_zur_rueckverfolgbarkeit_der_zellen_c31bae0200

Condition :
Le concept « Track and Trace » comprend également la traçabilité de chaque cellule de batterie individuelle qui se trouve dans le système de travail pour être traitée. En fonction du système employé, le code 1D ou 2D appliqué sur la cellule doit être détecté.

Solution :
Les lecteurs de codes DCR 200i et les caméras intelligentes LSIS 400i identifient de manière fiable les codes 1D et 2D. Les DCR 200i se caractérisent par leur forme compacte et une mise en service simple. Les LSIS 400i fonctionnent de manière très flexible. Si, par exemple, la distance de lecture change, le foyer et le champ de vision peuvent être adaptés en ligne à l'aide d'un navigateur.

[03] Surveillance des portes et clapets
csm_3.32.4_ueberwachung_von_tueren_und_klappen_8a6b4fa0ee

Condition :
Des protecteurs mobiles tels que des portes et des clapets protègent l'opérateur des dangers. L'état de fermeture de ces protecteurs doit être surveillé.

Solution :
Les transpondeurs de sécurité sans contact avec codage RFID RD 800 offrent le plus haut niveau de protection contre les manipulations. Des mesures d'installation spéciales ne sont pas nécessaires. Avec leurs sorties OSSD, ils sont par ailleurs faciles à intégrer. Les interrupteurs de sécurité robustes avec organes de commande à languette mécanique de la série S20 / 200 permettent une utilisation universelle.

[04] Positionnement de la bande transporteuse pour le ramassage des pièces par le robot
csm_3.32.3_bandpositionierung_zur_teileaufnahme_durch_2289429a32

Condition :
En vue de leur ramassage par un robot et de leur traitement ultérieur dans la cellule de travail, les cellules de batterie doivent être arrêtées et positionnées avec précision sur le système de convoyage. Les postes d'assemblage étant généralement compacts, les capteurs doivent l'être aussi.

Solution :
Les reflex sur réflecteur PRK 318B avec boîtier cylindrique et optique coudée à 90° sont particulièrement bien adaptés aux applications à faible encombrement. Avec leurs dimensions réduites, les modèles cubiques de la série 3 constituent une alternative. Les fréquences de commutation élevées des appareils permettent un positionnement précis du système de convoyage.

[05] Sécurisation de l'accès aux systèmes de travail
csm_3.32.6_zugangssicherung_der_arbeitssysteme_1ac23fe9ba

Condition :
Les composants de la batterie sont déplacés d'une cellule d'assemblage robotisée à la suivante via le système de convoyage. L'accès aux entrées et sorties des cellules robotisées doit être sécurisé.

Solution :
Les barrages immatériels multifaisceaux de sécurité MLD 500 protègent l'accès aux voies de convoyage. Des variantes avec et sans fonction d'inhibition sont disponibles en fonction des exigences, telles que la situation d'installation ou la taille de la marchandise transportée. La configuration s'effectue facilement par affectation des broches en conséquence. Avec la fonction d'inhibition intégrée, aucun appareil supplémentaire n'est nécessaire.

[06] Sécurisation d'accès avec des distances de sécurité réduites
csm_3.32.5_zugangssicherung_mit_geringen_sicher_72184fa579

Condition :
L'intervention du personnel opérateur peut également s'avérer nécessaire sur les systèmes de travail automatiques. Étant donné que ces situations requièrent un accès facile, il convient d'utiliser des capteurs de sécurité optiques. Pour une structure de système la plus compacte possible, les capteurs doivent permettre des distances de sécurité courtes.

Solution :
Avec leur résolution de 14 mm, les barrières immatérielles de sécurité MLC 510 offrent les distances de sécurité les plus courtes possibles. De multiples options de montage et des longueurs du champ de protection allant jusqu'à 3 000 mm garantissent une intégration simple et sur mesure des appareils. Pour les exigences européennes, les appareils disposent d'une affectation des broches conforme au standard AIDA.

[07] Commande de transport de la voie de convoyage
csm_3.32.7_transportsteuerung_der_foerderstrecke_95a4f411e4

Condition :
Les installations de production de batteries sont enchaînées entre elles par un système de convoyage. Sur ce dernier, les produits sont acheminés directement ou dans des plateaux vers l'étape suivante du processus. Pour que les produits puissent être prélevés par le robot de préhension ou transférés à un AGV, la voie de convoyage doit être contrôlée par l'intermédiaire de la détection des produits.

Solution :
Les reflex sur réflecteur PRK 15 et PRK 25C à usage universel offrent des réserves de fonctionnement élevées pour une grande disponibilité des installations. Grâce à leur spot lumineux clair, ils peuvent être ajustés rapidement et facilement. Des fonctions supplémentaires, telles que la sortie d'avertissement et l'entrée d'activation, augmentent la sécurité des processus.

[08] Sécurisation et navigation des systèmes de transport sans conducteur (AGV)
3.32.8_Sicherung und Navigation von FTS

Condition :
La trajectoire de l'AGV doit être sécurisée au moyen de capteurs de sécurité. Les champs de protection doivent être adaptés de manière flexible à la situation de conduite et de chargement. Si le principe de la navigation naturelle est utilisé, l'appareil doit fournir en même temps les données de mesure pour le logiciel de navigation.

Solution :
Les scanners laser de sécurité RSL 400 allient les techniques de sécurité et une sortie des valeurs mesurées de qualité dans un seul appareil. Ils disposent d'une zone de balayage de 270° et de 100 paires de champs commutables. L'AGV est ainsi sécurisé de manière optimale grâce à 2 scanners. Les données de mesure présentent une résolution angulaire élevée de 0,1° et une faible erreur de mesure.