S420-9-CB02M12-LW
Interrupteur de sécurité sur charnière
Bonjour, nous serons heureux de vous aider.
Vous trouverez des informations techniques sur le passage aux produits successeurs dans le fichier 'Application Note Substitutes'.
Ce fichier est disponible sous l'onglet Téléchargements / Documentation technique.
Série | S400 |
Fonctions | Charnière mécanique avec interrupteur de sécurité intégré Dispositif de verrouillage sans interverrouillage selon EN ISO 14119 Intégration technique en matière de commande jusqu'à la catégorie4 selon ENISO 13849-1 |
Durée d'utilisation | 20 années, EN ISO 13849-1 |
B10d | 5.000.000 nombre de cycles |
Catégorie d'utilisation pour DC-13 | Ue 24 V, Ie 2 A, EN 60947-5-1 |
Catégorie d'utilisation pour AC-15 | Ue 24 V, Ie 2 A, EN 60947-5-1 |
Attribution des contacts | 2NF + 2NO |
Ouverture des contacts | En serrage par adhérence, forcé |
Protection contre les courts-circuits | 500 V, 2 A, type gG, CEI 60269-1 |
Tension d'isolement assignée | 30 V CA, 36 V CC |
Courant thermique conventionnel max. | 2 A |
Nombre de connexions | 1 pièce(s) |
Fonction | Connexion de contact |
Type de connexion | Câble à connecteur rond |
Longueur de câble | 200 mm |
Matériau de gaine | PVC |
Taille du filetage | M12 |
Matériau | Métallique |
Nombre de pôles | 8 pôles |
Forme | Cubique |
Dimensions (l x H x L) | 76 mm x 31,5 mm x 126 mm |
Matériau du boîtier | Inox |
Boîtier en inox | AISI 316L |
Matériau du contact électrique | Alliage d'argent |
Poids net | 904 g |
Couleur du boîtier | Argent |
Type de fixation | Plaque de montage Taraudage de fixation |
Côté de l'entrée de câble | Côté mur |
Type de commutateur | Dispositif de verrouillage sans interverrouillage, ISO 14119 |
Principe de commutation | Contact glissant |
Charge axiale | 2.000 N·m |
Charge radiale | 2.000 N·m |
Charge de torsion | 50 N·m |
Durée de vie mécanique | 1.000.000 jeux de commande, CEI 6047-5-1 |
Fréquence de commande max. | 1.200 par heure, CEI 6047-5-1 |
Organe de commande interne | Interrupteur de sécurité sur charnière, encapsulé |
Flèche (angle) en cas de séparation forcée | 4 N, À partir du point de commutation réglé |
Angle de commande max. | 180 ° |
Température ambiante, fonctionnement | -25 ... 80 °C |
Degré d'encrassement | 3, EN 60947-1 |
Indice de protection | IP 67 IP 69K |
Homologations | TÜV Süd c UL US |
Numéro de tarif douanier | 85369095 |
ECLASS 5.1.4 | 27272690 |
ECLASS 8.0 | 27270609 |
ECLASS 9.0 | 27270609 |
ECLASS 10.0 | 27270609 |
ECLASS 11.0 | 27270609 |
ETIM 5.0 | EC002591 |
ETIM 6.0 | EC002591 |
ETIM 7.0 | EC002591 |