S20-P4C1-M20-FH-CF23-F1J2
Interrupteur de sécurité
Série | S20 |
Fonctions | Dispositif de verrouillage avec interrupteur de position à actionnement mécanique de type 2 avec organe de commande de codage faible selon EN ISO 14119 |
Durée d'utilisation | 20 années, EN ISO 13849-1 |
B10d | 2.000.000 nombre de cycles |
Catégorie d'utilisation pour DC-13 | Ue / Ie : 24 V / 6 A, 125 V / 1,1 A, 250 V / 0,4 A, EN 60947-5-1 |
Catégorie d'utilisation pour AC-15 | Ue / Ie : 250 V / 6 A, 400 V / 4 A, 500 V / 1 A, EN 60947-5-1 |
Attribution des contacts | 2NF + 1NO |
Ouverture des contacts | En serrage par adhérence, forcé |
Protection contre les courts-circuits | 500 V, 10 A, type aM, CEI 60269-1 |
Protection contre les contacts accidentels | Double isolation O |
Tension d'isolement assignée | 400 V CA, 500 V CC |
Courant thermique conventionnel max. | 10 A |
Nombre de connexions | 1 pièce(s) |
Nombre d'entrées de câble | 1 pièce(s) |
Fonction | Connexion de contact |
Type de connexion | Borne |
Type de borne | Borne à vis |
Nombre de pôles | 6 pôles |
Section de raccord | 1 x 0,34 mm² à 2 x 1,5 mm², cordon |
Forme | Cubique |
Dimensions (l x H x L) | 30,8 mm x 30,8 mm x 93 mm |
Matériau du boîtier | Plastique |
Boîtier en plastique | Renforcé à la fibre de verre (PPS), autoextinguible |
Matériau du contact électrique | Alliage d'argent |
Poids net | 102 g |
Couleur du boîtier | Noir Rouge |
Type de fixation | Fixation traversante |
Type d'entrée de câble | M20 x 1,5 |
Type de commutateur | Dispositif de verrouillage sans interverrouillage, ISO 14119 |
Principe de commutation | Contact glissant |
Directions de commande d'approche | 1 x haut 4 x côté (90°) |
Vitesse d'approche | 0 ... 0,5 m/s |
Durée de vie mécanique | 1.000.000 jeux de commande, CEI 6047-5-1 |
Fréquence de commande max. | 3.600 par heure, CEI 6047-5-1 |
Organe de commande externe | Série AC-ANxx, droit, coudé, à ressorts, réglable |
Force d'extraction, organe de commande déverrouillé | 10 N |
Flèche en cas de séparation forcée | 7,8 mm |
Tolérance aux chocs de recul | 4,5 mm |
Couple de serrage des vis | 3 ... 4 N·m |
Matériau du presse-étoupe, corps et bague | Technopolymère sans halogène |
Température ambiante, fonctionnement | -25 ... 80 °C |
Degré d'encrassement | 3, EN 60947-1 |
Indice de protection | IP 67 dans l'état enfoncé et vissé (EN 60529) |
Homologations | IMQ c UL US |
Numéro de tarif douanier | 85369095 |
ECLASS 5.1.4 | 27272602 |
ECLASS 8.0 | 27272602 |
ECLASS 9.0 | 27272602 |
ECLASS 10.0 | 27272602 |
ECLASS 11.0 | 27272602 |
ECLASS 12.0 | 27272602 |
ECLASS 13.0 | 27272602 |
ECLASS 14.0 | 27272602 |
ECLASS 15.0 | 27272602 |
ETIM 5.0 | EC002592 |
ETIM 6.0 | EC002592 |
ETIM 7.0 | EC002592 |
ETIM 8.0 | EC002592 |
ETIM 9.0 | EC002592 |
ETIM 10.0 | EC002592 |