RS4-4

Scanner laser de sécurité

Réf. produit : 50034195

Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Liste de résultats : 1 produits trouvés
RSL420-M/CU411-RS4
Scanner laser de sécurité
Numéro d’article : 53800249
  • Série: RSL 400
  • Portée, max.: 0 ... 4,5 m
  • Nombre de paires de champs: 8
  • Nombre d'OSSD: 2 pièce(s)
Numéro d’article : 53800249

Délais de livraison d'env. 5 jours ouvrables
Série ROTOSCAN RS4
Pack fonctionnel Basic
Fonctions Blocage démarrage/redémarrage (RES), à sélectionner
Commutation de paires de champs surveillée
Résolution, à sélectionner
Sortie alarme supplémentaire
Surveillance du champ d'avertissement
Sécurisation horizontale de zones dangereuses
Test de démarrage
Type 3, CEI/EN 61496
SIL 2, CEI 61508
SILCL 2, CEI/EN 62061
Niveau de performance (PL) d, EN ISO 13849-1
PFHD 1,5E-07 par heure
Durée d'utilisation 20 années, EN ISO 13849-1
Catégorie 3, EN ISO 13849
Nombre de champs de protection 4 pièce(s)
Type de sélection de paire de champs Via des entrées de commutation
Résolution (réglable) 70/150 mm
Portée réglable minimale 200 mm
Portée pour une résolution de 70 mm 4 m
Portée pour une résolution de 150 mm 4 m
Nombre de paires de champs, commutables 4
Pouvoir de réflexion min. 1,8 %
Contour de référence sélectionnable Non
Portée 0 ... 4 m
Nombre de champs d'avertissement 4 pièce(s)
Plage angulaire 190 °
Résolution angulaire 0,36 °
Portée 0 ... 15 m
Taille de l'objet 150 mm x 150 mm
Pouvoir de réflexion min. 20 %
Source lumineuse Laser, Infrarouge
Longueur d'onde 905 nm
Classe laser 1, CEI/EN 60825-1:2007
Forme du signal d'émission Pulsé
Durée d'impulsion 0,003 µs
Pause d'impulsion 40 µs
Fréquence de répétition 25 kHz
Tolérance latérale avec système de montage -0,22 ... 0,22 °, (par rapport à la surface de montage)
Tolérance latérale sans système de montage -0,18 ... 0,18 °, (par rapport au dos du boîtier)
Résolution angulaire 0,36 °
Plage angulaire 190 °
Résolution de la distance 5 mm
Zone de détection 0 ... 50 m
Angle de détection 190 °
Vitesse de balayage 25 scans/s
Protection E/S Protection contre les surtensions
Tension d'alimentation UN 24 V, CC, -30 ... 20 %, Alimentation conforme à CEI 742 avec système sûr de déconnexion du réseau et compensation en cas de chutes de tension jusqu'à 20 ms selon EN 61496-1.
Consommation, max. 420 mA10 W, (utiliser un bloc d'alimentation avec 2,5 A), Pour 24 V, charge de sortie supplémentaire
Sécurisation 1,6 A à action semi-retardée
Nombre d'entrées de commutation numériques 4 pièce(s)
Type Entrée de commutation numérique
Tension de commutation high min. 16 V
Tension de commutation low max. 3 V
Tension de commutation type 24 V
Type de tension CC
Courant de commutation, max. 5 mA
Nombre de sorties de commutation de sécurité (OSSD) 2 pièce(s)
Nombre de sorties de commutation numériques 2 pièce(s)
Type Sortie de commutation de sécurité OSSD
Tension de commutation high min. 18 V
Tension de commutation low max. 2 V
Tension de commutation type 21 V
Type de tension CC
Charge électrique max. 250 mA
Inductance de charge 1.000.000 µH
Capacité de charge 0,1 µF
Courant résiduel max. 0,5 mA
Courant résiduel type 0,005 mA
Chute de tension 3,2 V
Organe de commutation Transistor, PNP
Organe de commutation Transistor, PNP
Type Sortie de commutation numérique
Tension de commutation high min. 20 V
Tension de commutation low max. 2 V
Tension de commutation type 21 V
Type de tension CC
Courant de commutation, max. 100 mA
Temps de réaction 80 ms
Temps de réaction 80 ... 640 ms
Type RS 232, RS 422
Fonction Configuration/paramétrage par logiciel
Maintenance
Transmission de données
Fonction Configuration/paramétrage par logiciel
Maintenance
Transmission de données
Nombre de connexions 2 pièce(s)
Fonction Interface machine
Type de connexion Sub-D
Nombre de pôles 15 pôles
Fonction Interface de configuration
Interface de maintenance
Interface données
Type de connexion Sub-D
Nombre de pôles 9 pôles
Dimensions (l x H x L) 140 mm x 148 mm x 135 mm
Matériau du boîtier Métallique
Boîtier métallique Aluminium
Matériau de la fenêtre optique Plastique / PMMA, revêtement anti-rayures
Poids net 2.000 g
Couleur du boîtier Jaune, RAL 1021
Noir
Type de fixation Fixation traversante
Plaque de montage
Type d'affichage LED
Nombre de LED 5 pièce(s)
Type de configuration/paramétrage Logiciel
Éléments de commande Logiciel PC
Température ambiante, fonctionnement 0 ... 50 °C
Température ambiante, stockage -20 ... 60 °C
Indice de protection IP 65
Classe de protection II
Homologations TÜV Süd
c CSA US
c TÜV NRTL US
Contrôle CEM selon la norme EN 55022
EN 61000-6-2:2005
EN 61000-6-4:2001
Contrôle d'oscillation selon la norme EN 60068-2-6
Contrôle des chocs répétés selon la norme CEI 60068-2-29, test Eb
Brevets américains US 7,656,917 B
US 7,696,468 B
Numéro de tarif douanier 85365019
ECLASS 5.1.4 27272705
ECLASS 8.0 27272705
ECLASS 9.0 27272705
ECLASS 10.0 27272705
ECLASS 11.0 27272705
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
ETIM 7.0 EC002550
Modèle CAO 3D - RS4-4 - zip
Macro EPLAN - edz
Logiciel de configuration / diagnostic - V 1.20 - zip
Manuel d'utilisation - pdf
Manuel d'utilisation - Application Note - pdf
Fiche technique - pdf
Description du logiciel - pdf
Déclaration de conformité CE - pdf
Certificat - TÜV Süd - pdf
Certificat - c TÜV NRTL US - pdf
Certificat - c CSA US - pdf