ROD4-30
Scanner laser
Bonjour, nous serons heureux de vous aider.
Nous sommes à votre entière disposition pour vous aider à trouver facilement et rapidement une alternative adaptée à vos besoins.
N'hésitez pas à nous contacter : Contact
Série | 4 |
Contenu | Logiciel de configuration RODsoft |
Application | Détection d'objets 3D Mesure de contours |
Modèle spécial | Sortie d'avertissement |
Source lumineuse | Laser, Infrarouge |
Classe laser | 1, CEI/EN 60825-1:2014 |
Plage de mesure | 0 ... 65.000 mm |
Angle de détection | 190 ° |
Vitesse de balayage | 25 scans/s |
Reproductibilité | 15 mm |
Résolution de la mesure | 5 mm |
Tension d'alimentation UN | 24 V, CC, -30 ... 20 % |
Nombre de sorties de commutation numériques | 4 pièce(s) |
Organe de commutation | Transistor, PNP |
Organe de commutation | Transistor, PNP |
Organe de commutation | Transistor, PNP |
Organe de commutation | Transistor, PNP |
Temps de réaction | 40 ms |
Type | RS 232, RS 422 |
Nombre de connexions | 2 pièce(s) |
Fonction | Alimentation en tension Signal IN Signal OUT |
Type de connexion | Sub-D |
Type | Prise mâle |
Nombre de pôles | 15 pôles |
Fonction | Interface de configuration |
Type de connexion | Sub-D |
Type | Prise femelle |
Nombre de pôles | 9 pôles |
Dimensions (l x H x L) | 140 mm x 148 mm x 135 mm |
Matériau du boîtier | Métallique |
Boîtier métallique | Aluminium moulé sous pression |
Matériau de la fenêtre optique | Plastique |
Poids net | 2.000 g |
Température ambiante, fonctionnement | 0 ... 50 °C |
Indice de protection | IP 65 |
Classe de protection | III |
Homologations | c UL US |
Normes de référence | CEI 60947-5-2 |
Numéro de tarif douanier | 90318020 |
ECLASS 5.1.4 | 27270990 |
ECLASS 8.0 | 27270913 |
ECLASS 9.0 | 27270913 |
ECLASS 10.0 | 27270913 |
ECLASS 11.0 | 27270913 |
ECLASS 12.0 | 27270913 |
ECLASS 13.0 | 27270913 |
ECLASS 14.0 | 27270913 |
ETIM 5.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002550 |
ETIM 7.0 | EC002550 |
ETIM 8.0 | EC002550 |
ETIM 9.0 | EC002550 |