RK 93/4-60 S
Détecteur énergétique
Série | 93 |
Principe de fonctionnement | Principe de balayage |
Modèle spécial | Optique en V |
Portée de fonctionnement | 0 ... 0,06 m |
Portée de fonctionnement | Portée garantie |
Portée limite | 0 ... 0,065 m |
Portée limite | Portée typique |
Source lumineuse | LED, Infrarouge |
Type de géométrie du spot lumineux | Rond |
Protection E/S | Protection contre l'inversion de polarité Protection contre les courts-circuits |
Tension d'alimentation UN | 10 ... 30 V, CC |
Nombre de sorties de commutation numériques | 1 pièce(s) |
Organe de commutation | Transistor, PNP |
Principe de commutation | Commutation claire |
Fréquence de commutation | 250 Hz |
Temps de réaction | 2 ms |
Type de connexion | Prise normée |
Matériau | Métallique |
Nombre de pôles | 4 pôles |
Dimensions (l x H x L) | 20 mm x 60 mm x 44 mm |
Matériau du boîtier | Métallique |
Boîtier métallique | Zinc moulé sous pression |
Matériau de la fenêtre optique | Verre |
Poids net | 170 g |
Type d'affichage | LED |
Température ambiante, fonctionnement | -20 ... 60 °C |
Température ambiante, stockage | -30 ... 70 °C |
Indice de protection | IP 65 |
Classe de protection | I |
Homologations | c UL US |
Normes de référence | EN 60947-5-2 (version allemande) |
Numéro de tarif douanier | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270903 |
ECLASS 8.0 | 27270903 |
ECLASS 9.0 | 27270903 |
ECLASS 10.0 | 27270903 |
ECLASS 11.0 | 27270903 |
ECLASS 12.0 | 27270903 |
ECLASS 13.0 | 27270903 |
ECLASS 14.0 | 27270903 |
ECLASS 15.0 | 27270903 |
ETIM 5.0 | EC001821 |
ETIM 6.0 | EC001821 |
ETIM 7.0 | EC001821 |
ETIM 8.0 | EC001821 |
ETIM 9.0 | EC001821 |
ETIM 10.0 | EC001821 |