RD800-MSCA-CB2-R
Transpondeur de sécurité
Série | RD800 |
Application | En série Utilisation seul |
Type de code | Code standard |
SIL | Jusqu'à 3, CEI 61508 |
SILCL | Jusqu'à 3, CEI/EN 62061 |
Niveau de performance (PL) | Jusqu'à e incl., EN ISO 13849-1 |
MTTFd | 4.077 années, EN ISO 13849-1 |
PFHD | 1,45E-09 par heure |
Durée d'utilisation | 20 années, EN ISO 13849-1 |
Catégorie | Jusqu'à 4 incl., EN ISO 13849 |
CC | High |
Protection E/S | Protection contre les courts-circuits Protection contre les courts-circuits transversaux |
Résistance aux impulsions | 1.500 V |
Catégorie d'utilisation pour DC-12 | Ue 24 V, Ie 0,25 A, EN 60947-5-1 |
Tension d'alimentation UN | 24 V, CC, -15 ... 10 % |
Consommation, max. | 250 mA1 W |
Courant nominal, min. | 0,5 mA |
Catégorie de surtension | III |
Sécurisation, externe | 1 A |
Sécurisation, interne | 0,75 A polyfuse (O1 + O2 + O3) |
Tension d'isolement assignée | 32 V CC |
Courant thermique conventionnel max. | 0,25 A |
Nombre d'entrées de commutation numériques | 2 pièce(s) |
Type | Entrée de commutation numérique |
Tension de commutation type | 24 V |
Type de tension | CC |
Consommation, max. | 5 mA |
Nombre de sorties de commutation de sécurité (OSSD) | 2 pièce(s) |
Nombre de sorties de commutation numériques | 1 pièce(s) |
Puissance de commutation max. | 6 W |
Type | Sortie de commutation de sécurité OSSD |
Tension de commutation type | 24 V |
Type de tension | CC |
Durée d'impulsion de test, max. | 0,3 ms |
Charge, max. | 250 mA |
Capacité, max. entre une sortie et GND | 200 nF |
Capacité, max. entre deux sorties | 200 nF |
Organe de commutation | Transistor, PNP |
Organe de commutation | Transistor, PNP |
Type | Sortie de commutation numérique |
Tension de commutation type | 24 V |
Type de tension | CC |
Courant de commutation, max. | 100 mA |
Organe de commutation | Transistor, PNP |
Fonction | Sortie de signal |
Temps de réaction après retrait de l'organe de commande, min. | 80 ms |
Temps de réaction après retrait de l'organe de commande, max. | 150 ms |
Temps de réaction après arrêt, entrée, min. | 7 ms |
Temps de réaction après arrêt, entrée, max. | 12 ms |
Nombre de connexions | 1 pièce(s) |
Fonction | Alimentation en tension Liaison avec API Signal OUT |
Type de connexion | Câble |
Longueur de câble | 2.000 mm |
Sortie de câble | Côté droit |
Matériau de gaine | PVC |
Couleur de câble | Noir |
Nombre de brins | 8 brins |
Longueur câble de raccordement, max. | 50 m |
Forme | Cubique |
Dimensions (l x H x L) | 25 mm x 18 mm x 72 mm |
Matériau du boîtier | Plastique |
Boîtier en plastique | PA 66 |
Poids net | 150 g |
Couleur du boîtier | Noir |
Type de fixation | Fixation traversante |
Hystérésis de commutation, max. | 2,4 mm |
Distance de déconnexion assurée (Sar), min. | 16 mm |
Distance de connexion assurée (Sao), max. | 10 mm |
Distance de coupure nominale, max. | 14 mm |
Distance de fonctionnement nominale, max. | 12 mm |
Distance entre deux systèmes (capteur, organe de commande), min. | 50 mm |
Reproductibilité, max. | 1,2 mm |
Couple de serrage des vis | 0,8 N·m |
Type d'affichage | LED |
Nombre de LED | 4 pièce(s) |
Température ambiante, fonctionnement | -25 ... 70 °C |
Température ambiante, stockage | -25 ... 85 °C |
Degré d'encrassement | 3, EN 60947-1 |
Indice de protection | IP 67 IP 69K |
Homologations | TÜV Süd c UL US |
Contrôle des chocs selon la norme | EN 60068-2-27 |
Contrôle des vibrations selon la norme | EN 60068-2-6 |
Numéro de tarif douanier | 85369095 |
ECLASS 5.1.4 | 27272403 |
ECLASS 8.0 | 27272403 |
ECLASS 9.0 | 27272403 |
ECLASS 10.0 | 27272403 |
ECLASS 11.0 | 27272403 |
ECLASS 12.0 | 27274601 |
ECLASS 13.0 | 27274601 |
ECLASS 14.0 | 27274601 |
ECLASS 15.0 | 27274601 |
ETIM 5.0 | EC001829 |
ETIM 6.0 | EC001829 |
ETIM 7.0 | EC001829 |
ETIM 8.0 | EC001829 |
ETIM 9.0 | EC001829 |
ETIM 10.0 | EC001829 |