Caméra IP industrielle

Les caméras IP industrielles permettent la surveillance visuelle d’endroits inaccessibles ou difficilement accessibles aux opérateurs d’installation. Cela permet de réduire les risques de collision et de faciliter la recherche des erreurs en cas d’incident. De classe industrielle, les caméras robustes peuvent également être utilisées dans des conditions ambiantes difficiles.
PPIC_LCAM_308_header.jpg_1400x400

Surveillance visuelle sur les transtockeurs et sur les voies de convoyage avec la nouvelle caméra IP LCAM 308

Des flux de marchandises efficaces et une grande disponibilité des installations sont les principaux critères d'exploitation des centres logistiques. Dans ce contexte, la traçabilité des événements joue également un rôle important afin de pouvoir remédier rapidement et efficacement aux incidents.

Avec la nouvelle caméra IP LCAM 308 de conception industrielle, il est possible d'effectuer des contrôles visuels en cas d'incident sur un transtockeur. Elle fonctionne de manière indépendante et enregistre, via une mémoire circulaire, les 60 secondes précédant un incident. Si nécessaire, un flux peut être activé en direct. De plus, le mode de prise de vue permet d'enregistrer une seule image, par exemple pour mémoriser le contenu d'un carton.



Vos avantages

  • Surveillance visuelle de zones cachées
  • Enregistrement dans la mémoire circulaire de la caméra après le déclenchement
  • Enregistrement jusqu'à 60 secondes avant le déclenchement
  • Transfert et affichage par des navigateurs standards et des outils de streaming standard : aucun logiciel supplémentaire requis
  • Haute qualité d'image et enregistrement du flux en direct dans la caméra
  • Pas de surcharge de données - seule la situation de la période pertinente avant et après un événement est analysée
  • Robuste pour une utilisation industrielle : boîtier métallique avec indice de protection IP 65
  • Intégration facile grâce à une alimentation 24 V CC et des connexions en M12
  • Possibilités de montage universelles sur queue d'aronde, trous taraudés et de nombreux accessoires de montage



Application

Lcam_308_RGB_Kontrolle_700x500px

Contrôles visuels sur un transtockeur en cas d’incident

Condition :
Dans un centre logistique, un transtockeur permet de stocker et de déstocker des palettes dans l'entrepôt à haut rayonnage. La disponibilité de l’installation doit être maximale. En cas de panne du transtockeur, la cause doit en être déterminée rapidement et efficacement, au moyen d’un diagnostic à distance.

Solution :
Avec la nouvelle caméra IP LCAM 308 de conception industrielle, il est possible d'effectuer des contrôles visuels en cas d'incident sur un transtockeur. Elle fonctionne de manière indépendante et enregistre, via une mémoire circulaire, les 60 secondes précédant un incident. Si nécessaire, un flux peut être activé en direct.

Lcam_308_kartonkontrolle_700x500px

Documentation du contenu de cartons avec le mode de prise de vue

Condition :
Dans le centre logistique d’un cybermarchand, le contenu des cartons doit être documenté à la fin du processus de préparation des commandes. Cela permet, en cas de réclamation, de vérifier si la marchandise contenue dans le carton était complète au moment où elle a quitté le centre logistique.

Solution :
Avec la nouvelle caméra IP LCAM 308, le mode de prise de vue permet de prendre une seule image pour documenter le contenu d'un carton.

Propriétés techniques

Caractéristiques LCAM 308
Dimensions du boîtier 114 x 85 x 35 mm (L x l x P)
Champ de vision Angle d’ouverture horizontal : 62,2° / angle d’ouverture vertical : 48,8°
Plage de température en fonctionnement –30 °C ... +50 °C (avec chauffage intégré)
Capacité / support de stockage Carte micro-SD avec mémoire d'images de 8 Go (pour environ 10 000 événements)
Résolution 1 mégapixel en couleurs (24 FPS max.)
Activation et désactivation de l’enregistrement Entrée 24V / protocole UDP / webConfig
Transmission d'image Flux en direct avec MJPEG en résolution HD ; enregistrement vidéo avec MP4, aussi en Full-HD
Interface Ethernet TCP/IP ; UDP
Indice de protection IP 65
Tension d'alimentation Standard industriel : 18…..28VCC
Connexion M12