Barrières immatérielles de sécurité ELC

Pour une conception des machines rentable
Pour la sécurisation des postes dangereux, les barrières immatérielles de sécurité ELC 100 se concentrent sur l'essentiel. Pour les applications d'une portée allant jusqu'à 6 mètres, ces appareils robustes permettent une conception optimisée des machines en termes de coûts. De plus, ils sont particulièrement faciles à intégrer et à installer.
Vos avantages
- Vous bénéficiez de techniques de sécurité fiables, de la qualité habituelle et pour un prix intéressant.
- Les appareils peuvent être intégrés dans la conception des machines de manière flexible et sans efforts.
- La structure mécanique et électrique simple permet d'installer les appareils rapidement. Aucune configuration n'est nécessaire.
- L'affichage de l'alignement à plusieurs niveaux garantit un alignement rapide et optimal des appareils, même sans connaissances préalables.
- Pour un fonctionnement robuste, les boîtiers sont entièrement en métal. Grâce à leur conception spéciale, les ELC 100 sont aussi particulièrement résistants aux chocs et aux vibrations.
Points forts

Alignement rapide et optimal
Grâce à l'affichage de l'alignement à plusieurs niveaux, la mise en service des appareils est particulièrement facile. Même un alignement approximatif est affiché de manière fiable. Grâce aux LED puissantes et bien visibles, le résultat de l'alignement peut être observé directement depuis l'émetteur. Il est donc possible d'obtenir rapidement le réglage optimal. Cela permet d'économiser du temps et de l'argent lors de la mise en service et des ressources dans l'exploitation.

Intégration toujours adaptée
Les ELC 100 peuvent être intégrés de manière simple et flexible dans la conception de la machine. Le boîtier spécialement conçu permet un acheminement flexible des câbles dans toutes les directions. De cette manière, le câble est toujours guidé de manière optimale à l'intérieur de la machine tout en étant protégé.
En outre, le champ de protection s'étend jusqu'au bord du boîtier dans les deux sens. Les appareils peuvent donc être montés en affleurant les délimitations sans créer de zones mortes. Des mesures supplémentaires de protection ne sont pas nécessaires.

Montage simple
Les supports robustes permettent d'aligner facilement les appareils grâce à leur fonction de pivotement. Ils sont montés directement dans les rainures présentes sur les deux côtés de l'ELC 100. Si aucun alignement n'est nécessaire – par exemple dans les applications à courte portée – les coulisseaux inclus dans la livraison sont utilisés, ce qui permet de réduire davantage les coûts.

Raccordement rapide
Le connecteur M12 est facilement accessible par le câble. La version à 4 pôles pour la tension et les OSSD facilite considérablement le raccordement des appareils. Aucune configuration n'est requise et les câbles de raccordement ne nécessitent pas de blindage. L'installation est ainsi simple, rapide et économique.

Fonctionnement robuste
Les boîtiers robustes sont entièrement fabriqués en métal et protègent la vitre avant avec leurs parois latérales surélevées. Grâce à l'analyse intelligente du faisceau avec tracking des objets, les appareils fonctionnent de manière fiable, même dans des environnements exigeants avec des copeaux ou des étincelles, et les coupures inutiles sont évitées.
Le design optimisé rend également les appareils particulièrement résistants aux chocs et aux vibrations. Les ELC 100 peuvent donc aussi être utilisés sur des machines soumises à de fortes accélérations ou vibrations, telles que les presses.
Application

Sécurisation de postes dangereux
Condition :
Le poste dangereux d'une machine ou d'une installation doit être protégé par un équipement de protection électro-sensible. La distance nécessaire entre l'équipement de protection et le poste dangereux doit être la plus courte possible.
Solution :
Les barrières immatérielles de sécurité ELC 100 offrent une détection sûre des doigts et des mains avec des résolutions de 17 et 30 mm. Cela signifie que de faibles distances de sécurité peuvent être mises en œuvre entre le capteur de sécurité et le poste dangereux.

Sécurisation d'accès avec de courtes distances de sécurité
Condition :
L'accès aux zones dangereuses des machines et des installations doit être sécurisé à l'aide de capteurs photoélectriques de sécurité. Pour une conception compacte de l'installation, les capteurs de sécurité doivent être installés aussi près que possible de la zone dangereuse.
Solution :
Avec des longueurs de champ de protection allant jusqu'à 1 500 mm, les barrières immatérielles de sécurité ELC 100 protègent l'accès aux machines et aux installations. Les résolutions de 17 et 30 mm pour la détection des doigts et des mains garantissent des distances de sécurité réduites et permettent ainsi une conception compacte de l'installation.

Sécurisation de postes dangereux sur les presses
Condition :
Les postes dangereux des presses doivent être sécurisés par des barrières immatérielles de sécurité. Celles-ci doivent résister aux impacts et aux vibrations permanentes qui se produisent.
Solution :
Les barrières immatérielles de sécurité ELC 100 offrent une détection sûre des doigts et des mains avec des résolutions de 17 et 30 mm. Cela signifie que de faibles distances de sécurité peuvent être mises en œuvre entre le capteur de sécurité et le poste dangereux. Avec une résistance aux chocs de 400 m/s2, les appareils sont également particulièrement adaptés au fonctionnement en présence de chocs constants et violents.
Propriétés techniques
Sécurité | Type 4, SIL 3, PL e | |
Longueur du champ de protection | 300 ... 1500 mm avec un pas de 300 mm | |
Résolution / portée | 17 mm / 3m, 30 mm / 6 m | |
Temps de réaction | 4,5 ... 21 ms | |
Connexion | Câble de 300mm avec connecteur M12, 4 pôles | |
Classe de protection | IP 65 | |
Section | 34,7 mm x 39,3 mm | |
Plage de température | 0 ... +50°C |
Liste d'articles
- Résolution: 30 mm
- Application: Protection des mains
- Hauteur du champ de protection: 1.500 mm
- Résolution: 30 mm
- Application: Protection des mains
- Hauteur du champ de protection: 1.500 mm
- Résolution: 30 mm
- Application: Protection des mains
- Hauteur du champ de protection: 1.200 mm
- Résolution: 30 mm
- Application: Protection des mains
- Hauteur du champ de protection: 1.200 mm
- Résolution: 30 mm
- Application: Protection des mains
- Hauteur du champ de protection: 900 mm
- Résolution: 30 mm
- Application: Protection des mains
- Hauteur du champ de protection: 900 mm
- Résolution: 30 mm
- Application: Protection des mains
- Hauteur du champ de protection: 600 mm
- Résolution: 30 mm
- Application: Protection des mains
- Hauteur du champ de protection: 600 mm
- Résolution: 30 mm
- Application: Protection des mains
- Hauteur du champ de protection: 300 mm
- Résolution: 30 mm
- Application: Protection des mains
- Hauteur du champ de protection: 300 mm
- Résolution: 17 mm
- Application: Protection des doigts
- Hauteur du champ de protection: 1.500 mm
- Résolution: 17 mm
- Application: Protection des doigts
- Hauteur du champ de protection: 1.500 mm
- Résolution: 17 mm
- Application: Protection des doigts
- Hauteur du champ de protection: 1.200 mm
- Résolution: 17 mm
- Application: Protection des doigts
- Hauteur du champ de protection: 1.200 mm
- Résolution: 17 mm
- Application: Protection des doigts
- Hauteur du champ de protection: 900 mm
- Résolution: 17 mm
- Application: Protection des doigts
- Hauteur du champ de protection: 900 mm
- Résolution: 17 mm
- Application: Protection des doigts
- Hauteur du champ de protection: 600 mm
- Résolution: 17 mm
- Application: Protection des doigts
- Hauteur du champ de protection: 600 mm
- Résolution: 17 mm
- Application: Protection des doigts
- Hauteur du champ de protection: 300 mm
- Résolution: 17 mm
- Application: Protection des doigts
- Hauteur du champ de protection: 300 mm