Appareils de commande de sécurité
Pour l’arrêt en cas d’urgence, la norme EN ISO 12100‑1 exige des dispositifs de protection et des mesures de protection complémentaires telles que le bouton d’arrêt d’urgence ou l’interrupteur d’arrêt d’urgence à câble. Les boutons d’arrêt d’urgence sont utilisés lorsqu’un envoi d’une commande d’arrêt local est judicieux. Dans les zones dangereuses étendues, on favorise les interrupteurs d’arrêt d’urgence à câble.
Récapitulatif
Liste d'articles
Liste d'articles
Sélecteur de produit
Filtre
24 m
70 m
24
70
83 N
235 N
83
235
63 N
147 N
63
147
1 pièce(s)
5 pièce(s)
1
3
5
Liste de résultats : 17 produits trouvés
ERS200-M0C1-M20-HLR
Interrupteur d'arrêt d'urgence à câble
Numéro d’article :
50149995
- Série: ERS200
- Attribution des contacts: 1NF + 1NO
- Directions de commande: Dans l'axe longitudinal
- Type d'actionnement: Câble de transmission
ERS200-M0C3-M20-HAL
Interrupteur d'arrêt d'urgence à câble
Numéro d’article :
63000524
- Série: ERS200
- Attribution des contacts: 1NF + 1NO
- Directions de commande: Vers la gauche
- Type d'actionnement: Câble de transmission
ERS200-M0C3-M20-HAR
Interrupteur d'arrêt d'urgence à câble
Numéro d’article :
63000522
- Série: ERS200
- Attribution des contacts: 1NF + 1NO
- Directions de commande: Vers la droite
- Type d'actionnement: Câble de transmission
ERS200-M0C3-M20-HLR
Interrupteur d'arrêt d'urgence à câble
Numéro d’article :
63000500
- Série: ERS200
- Attribution des contacts: 1NF + 1NO
- Directions de commande: Dans l'axe longitudinal
- Type d'actionnement: Câble de transmission
ERS200-M1C1-M20-HAL
Interrupteur d'arrêt d'urgence à câble
Numéro d’article :
63000525
- Série: ERS200
- Attribution des contacts: 2NF
- Directions de commande: Vers la gauche
- Type d'actionnement: Câble de transmission
ERS200-M1C1-M20-HAR
Interrupteur d'arrêt d'urgence à câble
Numéro d’article :
63000523
- Série: ERS200
- Attribution des contacts: 2NF
- Directions de commande: Vers la droite
- Type d'actionnement: Câble de transmission
ERS200-M1C3-M20-HLR
Interrupteur d'arrêt d'urgence à câble
Numéro d’article :
63000501
- Série: ERS200
- Attribution des contacts: 2NF
- Directions de commande: Dans l'axe longitudinal
- Type d'actionnement: Câble de transmission
ERS200-M4C1-M12-HLR
Interrupteur d'arrêt d'urgence à câble
Numéro d’article :
63000504
- Série: ERS200
- Attribution des contacts: 2NF + 1NO
- Directions de commande: Dans l'axe longitudinal
- Type d'actionnement: Câble de transmission
ERS200-M4C1-M20-HLR
Interrupteur d'arrêt d'urgence à câble
Numéro d’article :
63000503
- Série: ERS200
- Attribution des contacts: 2NF + 1NO
- Directions de commande: Dans l'axe longitudinal
- Type d'actionnement: Câble de transmission
ERS200-M4C3-M20-HAL
Interrupteur d'arrêt d'urgence à câble
Numéro d’article :
63000521
- Série: ERS200
- Attribution des contacts: 2NF + 1NO
- Directions de commande: Vers la gauche
- Type d'actionnement: Câble de transmission
ERS200-M4C3-M20-HAR
Interrupteur d'arrêt d'urgence à câble
Numéro d’article :
63000520
- Série: ERS200
- Attribution des contacts: 2NF + 1NO
- Directions de commande: Vers la droite
- Type d'actionnement: Câble de transmission
ERS200-M4C3-M20-HLR
Interrupteur d'arrêt d'urgence à câble
Numéro d’article :
63000502
- Série: ERS200
- Attribution des contacts: 2NF + 1NO
- Directions de commande: Dans l'axe longitudinal
- Type d'actionnement: Câble de transmission
Données d'article du : 16/04/2025