Unités de branchement passives
Distributeurs passifs pour un regroupement simple des capteurs avec orifices de montage au milieu et orifices de fixation supplémentaires sur le côté pour un montage flexible sur tous les profilés standard et des plaques. Parfaitement adaptés aux conditions industrielles difficiles grâce à la résistance aux vibrations et aux chocs.
Récapitulatif
Liste d'articles
Liste d'articles
Sélecteur de produit
Filtre
Liste de résultats : 10 produits trouvés
MD 7XXP-11-82IO5-FK
Distributeur
Numéro d’article :
50130994
- Distributeur, taille du filetage: M12
- Distributeur, nombre de pôles: 5 pôles
- Connexion principale: Borne
MD 7XXP-11-88IO3-12
Distributeur
Numéro d’article :
50130990
- Distributeur, taille du filetage: M8
- Distributeur, nombre de pôles: 3 pôles
- Connexion principale: Connecteur rond, M12
MD 7XXP-11-82IO5-13
Distributeur
Numéro d’article :
50130608
- Distributeur, taille du filetage: M12
- Distributeur, nombre de pôles: 5 pôles
- Connexion principale: Connecteur rond, M23
MD 7XXP-11-82IO5-K100
Distributeur
Numéro d’article :
50130605
- Distributeur, taille du filetage: M12
- Distributeur, nombre de pôles: 5 pôles
- Connexion principale: Câble, 10.000 mm
MD 7XXP-11-82IO5-K050
Distributeur
Numéro d’article :
50130604
- Distributeur, taille du filetage: M12
- Distributeur, nombre de pôles: 5 pôles
- Connexion principale: Câble, 5.000 mm
MD 7XXP-11-82IO5-K030
Distributeur
Numéro d’article :
50130603
- Distributeur, taille du filetage: M12
- Distributeur, nombre de pôles: 5 pôles
- Connexion principale: Câble, 3.000 mm
MD 7XXP-11-82IO4-K100
Distributeur
Numéro d’article :
50130602
- Distributeur, taille du filetage: M12
- Distributeur, nombre de pôles: 4 pôles
- Connexion principale: Câble, 10.000 mm
MD 7XXP-11-82IO4-K050
Distributeur
Numéro d’article :
50130601
- Distributeur, taille du filetage: M12
- Distributeur, nombre de pôles: 4 pôles
- Connexion principale: Câble, 5.000 mm
MD 7XXP-11-88IO3-K100
Distributeur
Numéro d’article :
50130599
- Distributeur, taille du filetage: M8
- Distributeur, nombre de pôles: 3 pôles
- Connexion principale: Câble, 10.000 mm
MD 7XXP-11-88IO3-K050
Distributeur
Numéro d’article :
50130598
- Distributeur, taille du filetage: M8
- Distributeur, nombre de pôles: 3 pôles
- Connexion principale: Câble, 5.000 mm
Données d'article du : 10/04/2025