Composants de raccordement pour scanners portatifs
Composants adaptés pour relier les scanners portatifs au PC ou à la commande. Différentes variantes avec des portées radio de 10 ou 100 m, adaptées au scanner portatif radio correspondant. Vous trouverez ici de plus des appareils pour l’alimentation en tension ou la recharge des scanners portatifs, ainsi que des batteries de rechange.
Récapitulatif
Liste d'articles
Liste d'articles
Sélecteur de produit
Filtre
Liste de résultats : 19 produits trouvés
Base IT 1991i
Station de base
Numéro d’article :
50144935
- Adaptépour: Lecteurs mobiles de codes 2D, série IT 1991i
- Type: Station de base
IT 19x1i-End Cap
Capuchon d'embout
Numéro d’article :
50143603
- Adaptépour: Lecteurs mobiles de codes 2D, série IT 1911i, Lect...
- Type: Capuchon d'embout
Base IT 1472g
Station de base
Numéro d’article :
50143595
- Adaptépour: Lecteurs mobiles de codes 2D, série IT 1472g
- Type: Station de base
Base IT 1952g
Station de base
Numéro d’article :
50143593
- Adaptépour: Lecteurs mobiles de codes 2D, série IT 1952g
- Type: Station de base
BAT-Charger-HS-4 Desk-EU
Station de rechargement
Numéro d’article :
50142143
- Adaptépour: HS 6678
- Type: Station de rechargement
NT HS6608-Schuko
Bloc d'alimentation
Numéro d’article :
50138350
- Adaptépour: HS 66x8
- Type: Bloc d'alimentation
NT HCR 6200
Bloc d'alimentation
Numéro d’article :
50130490
- Adaptépour: Lecteurs mobiles de codes 2D, série HCR 6200
- Type: Bloc d'alimentation
NT Base IT1911-EU
Bloc d'alimentation
Numéro d’article :
50123862
- Adaptépour: Lecteurs mobiles de codes 2D, série IT 1911i
- Type: Bloc d'alimentation
NT f. Base HS 6578
Bloc d'alimentation
Numéro d’article :
50120430
- Adaptépour: HS 6578
- Type: Bloc d'alimentation
Données d'article du : 10/04/2025