Modèle robuste pour l'industrie
Les scanners portatifs en version particulièrement robuste pour la lecture de tous codes sont spécialement adaptés à une utilisation dans des environnements industriels rudes ou sujets à l’encrassement ou dans des pièces où la température est comprise entre -20 °C et +50 °C (radio) ou entre -30 °C et +50 °C (câblé). Grâce à leur indice de protection élevé, les appareils sont particulièrement bien protégés contre l’encrassement ainsi que contre les contraintes liées aux chocs et aux chutes. Le raccordement à différents bus de terrain et à Industrial Ethernet est possible à l’aide de l’unité de branchement MA 200. Configuration simple et rapide des appareils possible au moyen de codes de paramétrage ou par logiciel.
Récapitulatif
Liste d'articles
Liste d'articles
Sélecteur de produit
Filtre
Liste de résultats : 8 produits trouvés
IT 1991i XR-3 USB-KIT
Lecteur mobile de codes 2D radio
Numéro d’article :
50144934
- Interface: RS 232, USB, PS/2
- Types de codes lisibles: UPC, 2/5 entrelacé, Autres sur demande, Aztec, Cod...
- Indice de protection: IP 65, IP 67
IT 1991i SR-3 USB-KIT
Lecteur mobile de codes 2D radio
Numéro d’article :
50144933
- Interface: RS 232, USB, PS/2
- Types de codes lisibles: Codabar, 2/5 entrelacé, Autres sur demande, Aztec,...
- Indice de protection: IP 65, IP 67
IT 1990i XR-3 USB-KIT
Lecteur mobile de codes 2D
Numéro d’article :
50144932
- Interface: RS 232, USB, PS/2
- Types de codes lisibles: QR code, 2/5 entrelacé, Autres sur demande, Aztec,...
- Indice de protection: IP 65, IP 67
IT 1990i SR-3 USB-KIT
Lecteur mobile de codes 2D
Numéro d’article :
50144931
- Interface: RS 232, USB, PS/2
- Types de codes lisibles: Code 39, 2/5 entrelacé, Autres sur demande, Aztec,...
- Indice de protection: IP 65, IP 67
IT 1991i XR-3
Lecteur mobile de codes 2D radio
Numéro d’article :
50144930
- Interface: RS 232, USB, PS/2
- Types de codes lisibles: GS1 Databar Stacked, 2/5 entrelacé, Autres sur dem...
- Indice de protection: IP 65, IP 67
IT 1991i SR-3
Lecteur mobile de codes 2D radio
Numéro d’article :
50144929
- Interface: RS 232, USB, PS/2
- Types de codes lisibles: Micro QR, 2/5 entrelacé, Autres sur demande, Aztec...
- Indice de protection: IP 65, IP 67
IT 1990i XR-3
Lecteur mobile de codes 2D
Numéro d’article :
50144928
- Interface: RS 232, USB, PS/2
- Types de codes lisibles: EAN 8/13, 2/5 entrelacé, Autres sur demande, Aztec...
- Indice de protection: IP 65, IP 67
IT 1990i SR-3
Lecteur mobile de codes 2D
Numéro d’article :
50144927
- Interface: RS 232, USB, PS/2
- Types de codes lisibles: Micro PDF, 2/5 entrelacé, Autres sur demande, Azte...
- Indice de protection: IP 65, IP 67
Données d'article du : 10/04/2025