Scanners compacts

Dans l’intralogistique, les lecteurs de codes à barres compacts servent à l’identification de codes 1D sur des conteneurs et des plateaux. Champs de lecture optimisés pour les application avec flux de matériel. Également adaptés aux grandes portées et aux codes avec une petite épaisseur de module. Avec connectivité intégrée pour tous les systèmes de bus de terrain courants ainsi pour les interfaces RS232 / RS422 / RS485. Paramétrage et mise en service simples, directement via l’API.
BCL200i_1400x400

Lecteur de codes à barres BCL 200i

Pour l'identification de conteneurs et plateaux guidés et les emplacements étroits

Nos lecteurs de codes à barres éprouvés de la série BCL couvrent déjà une grande variété d'applications et d'exigences dans le secteur de l'intralogistique. Aujourd'hui, nous avons complété notre gamme avec un nouvel appareil : le lecteur stationnaire de codes à barres BCL 200i.

Le BCL 200i est un petit lecteur de codes à barres 1D avec des interfaces industrielles intégrées et une configuration simple par PROFINET pour l'identification de conteneurs et de plateaux guidés. Sa conception est parfaitement adaptée aux applications où l'espace entre les lignes de convoyage est limité et il est performant avec un rapport qualité-prix optimal.

Vos avantages

Achat :

  • Disponibilité dans le monde entier
  • Traitement rapide des commandes
  • Livraison rapide
  • Rapport qualité-prix optimal puisque le BCL 200i dispose de l'étendue de fonctions correspondant exactement à cette application

 

Mise en service :

  • Alignement simple et rapide grâce à autoAdjust
  • Paramétrage simple
  • Pas d'erreur de raccordement grâce à la connexion M12

 

Entretien :

  • Disponibilité des appareils dans le monde entier
  • Remplacement sûr de l'appareil avec PROFINET : configuration et transmission de la mémoire des paramètres via la commande et la reconnaissance du voisinage
  • Remplacement plus facile et plus rapide de l'appareil grâce à la connexion M12
BCL200i_700x500px

Applications

Kompakter Barcode Scanner liest zuverlässig Barcode Band bei zwei parallel verlaufenden Förderlinien

Détection de codes 1D disposés en clôture ou en échelle pour la lecture guidée sur conteneur

Condition :
La conception d'une voie de convoyage avec deux lignes de convoyage parallèles doit être aussi compacte que possible. Différents conteneurs avec des codes 1D disposés en clôture ou en échelle doivent circuler sur les lignes de convoyage et être détectés de manière fiable. Le capteur doit disposer exactement de l'éventail de fonctions requises pour résoudre l'application. Des fonctions étendues ne sont pas souhaitées par le client pour des raisons budgétaires.

Solution :
Grâce à sa conception compacte, son départ de câble latéral et la queue d'aronde, le lecteur de codes à barres BCL 200i peut également être monté dans des emplacements étroits entre les lignes de convoyage. Il détecte les codes 1D de manière fiable, indépendamment de leur disposition en clôture ou en échelle sur les étiquettes. Grâce à ses performances adaptées à cette application, le BCL 200i offre un rapport qualité-prix efficace.

APIC_IL_PA_BCL200i_Tablar_wl_15cm_300dpi_700x500px

Détection de codes 1D disposés en clôture pour la lecture guidée sur plateau

Condition :
Sur une ligne de convoyage, différents plateaux défilent avec des codes 1D disposés en clôture. Les codes 1D doivent être détectés à l'aide d'un lecteur de codes à barres. L'appareil doit disposer d'interfaces intégrées et permettre un diagnostic de capteur dans le monde entier.

Solution :
Le lecteur de codes à barres BCL 200i détecte les codes 1D disposés en clôture de manière fiable. Il dispose des interfaces intégrées Ethernet TCP/IP, EtherNet/IP et PROFINET. Avec l'outil de configuration Web, le diagnostic est possible partout dans le monde.

Aparté : Détection de codes à barres endommagés grâce à la technologie de reconstruction de code

Le BCL 200i dispose d'une technologie dite de reconstruction de code. Cela signifie qu'il peut lire sans problème les codes à barres endommagés ou salis et ceux à barres courtes. La disponibilité des installations s'en trouve considérablement améliorée, avec moins de « No read ».

Damaged-codes_700x272px

Points forts

Optimisé pour l'identification de conteneurs et plateaux guidés

Grâce à ses performances adaptées à cette application, le BCL 200i offre un rapport qualité-prix optimal.

APIC_IL_PA_BCL200i_Tablar_wl_15cm_300dpi_700x500px

Conception compacte pour les emplacements étroits entre des lignes de convoyage

Grâce à sa conception compacte ainsi qu'au départ de câble latéral et à la queue d'aronde, le lecteur de codes à barres BCL 200i peut également être monté dans des emplacements étroits entre les lignes de convoyage. Il est donc possible d'économiser de l'espace dès la conception de la ligne de convoyage.

Kompakter Barcode Scanner liest zuverlässig Barcode Band bei zwei parallel verlaufenden Förderlinien

Activation du lecteur de codes à barres sans capteur supplémentaire

La fonction autoReflAct (automatic Reflector Activation) permet d'activer le lecteur de codes à barres sans capteur supplémentaire. Pour cela, le scanner envoie un faisceau de balayage réduit en direction d'un réflecteur installé derrière la bande transporteuse. Tant que le scanner voit le réflecteur, la porte de lecture reste fermée. Dès que le réflecteur est caché par un objet, par exemple un récipient muni d'une étiquette avec code à barres, le scanner active la lecture et l'étiquette située sur ce récipient est lue. Une fois le réflecteur dégagé, la lecture est terminée et le faisceau de balayage est de nouveau réduit au réflecteur.

Barcode Scanner BCL200i erkennt zuverlässig Barcode Band verschiedener Tablare auf Förderstrecke

Lecture de codes à barres même tournés d’un angle important

La technologie des fragments de code (CRT) permet aux lecteurs de codes à barres de la série BCL 200i de lire des codes à barres de barres courtes, mais aussi des codes à barres endommagés ou sales. Avec le décodeur CRT, il est également possible de lire sans problème des codes à barres, même tournés d’un angle important.

APIC_IL_PA_BCL200i_box_reading_01_02_wl_15cm_300dpi_700x500px

Propriétés techniques

 
  BCL 200i
Codes à barres : tous les codes à barres 1D usuels (Code 128, 2/5 Interleaved, EAN 128, Code 39)
Source lumineuse : laser en lumière rouge (classe laser 1 selon CEI/EN 60825-1:2014)
Champ de lecture : optique M de 40mm – 255mm (m=0,5mm)
Taille du module : m=0,2mm … 0,5mm
Vitesse de balayage : 1000 balayages/s
Sortie du faisceau : latérale avec un miroir de renvoi
Scanner : scanner monotrame et multitrame
Interfaces intégrées : Ethernet TCP/IP, EtherNet/IP et PROFINET RT
I/O numériques : 1 entrée de commutation fixe / 1 sortie de commutation fixe
Port Ethernet : 1 x port unique pour topologie en étoile
Configuration :

Ethernet : via webConfig (identique à BCL 308i)

PROFINET : fichier GSDML (identique à BCL 348i)

EtherNet/IP : via webConfig (identique à BCL 358i)

Connexion :

1 câble fixe (0,9 m) avec connecteur M12 (PWR/IO), codage A, 5 pôles

1 câble fixe (0,7 m) avec prise femelle M12 (Ethernet/PROFINET), codage D, 4 pôles

Tension de fonctionnement +18 … +30 V CC
Boîtier : aluminium moulé sous pression, IP 65
Fenêtre optique : verre
Température ambiante (fonctionnement) : 0 … +40°C
Dimensions : forme compacte (LxHxP) : 92x38x84 mm
Homologations : CE, CDRH, UL

Questions fréquentes sur le lecteur de codes à barres BCL 200i

La mise en service via webConfig ne prend que quelques minutes.

Les produits utilisant webConfig ne nécessitent pas de logiciel séparé.

Le BCL 200i possède une interface à 1 port et il est possible de raccorder plusieurs lecteurs de codes sur un commutateur.

Avec PROFINET, la configuration complète est enregistrée dans la commande, puis chargée sur un nouvel appareil en cas de remplacement. Le nom de station PROFINET est transmis via la fonction de reconnaissance du voisinage.

Il est possible de combiner les séries BCL 200i/300i.

Avec la fixation sur queue d'aronde et le départ de câble latéraux, le BCL 200i est optimisé pour les emplacements étroits.

L'outil de configuration Web « webConfig » permet à tout moment d'accéder à distance au BCL 200i, sans programme externe supplémentaire. Un diagnostic est ainsi possible facilement, n'importe où dans le monde.

Les temps d'arrêt sont courts puisque le jeu de paramètres est disponible immédiatement lors du remplacement d'appareil. La configuration au moyen d’un fichier GSDML dans la commande, de manière identique au BCL 348i, a fait ses preuves.

Oui, il est possible d'utiliser des câbles standard : deux connecteurs M12 (PWR/IO et HOST) avec câble de raccordement fixe. Cela signifie une mise en service rapide et des économies grâce à la réutilisation des câbles.

La fonction intégrée « Automatic Reflector Activation (AutoReflAct) » permet aussi d'activer le lecteur de codes à barres à l'aide d'un réflecteur. Cela permet d'économiser des capteurs supplémentaires.

BCL300i_1400x400

Lecteur de codes à barres BCL 300i

Le modèle polyvalent avec de nombreuses caractéristiques d'équipement

En production et en logistique, l’identification de marchandises et de matériaux au moyen de codes à barres permet de contrôler de nombreux processus. Les domaines d'application de nos lecteurs sont donc variés, du lecteur de codes à barres compact pour les emplacements étroits le long de la ligne de convoyage au scanner ultrarapide pour l'emploi industriel. L'identification de codes à barres fait partie de nos compétences clés. Différentes conceptions et diverses puissances en scanners monotrame, multitrame ou à miroir pivotant sont disponibles au choix. Des vitesses de balayage allant jusqu'à 1 000 balayages/s, des dimensions de montage compactes, un boîtier robuste et en option un chauffage intégré pour l'utilisation à basse température sauront satisfaire à votre cahier des charges. Nos lecteurs de codes à barres BCL 300i garantissent une fiabilité absolue et la plus grande disponibilité des installations.

Vos avantages

  • Disponibilité élevée des installations : technologie de reconstruction de code intégrée permettant une lecture fiable des codes endommagés et ainsi un déroulement des processus sans difficulté
  • Intégration simple : La sélection des modules dans les fichiers GSD/GSDML permet une intégration facile dans les réseaux PROFIBUS/PROFINET ou via IODD dans les liaisons IO-Link
  • Remplacement de l'appareil plus rapide: sauvegarde des paramètres dans une mémoire intégrée pour un échange rapide
  • Convient à différents domaines d'application : lecture de codes sur des objets de différentes hauteurs ou à une vitesse de déplacement élevée, ou encore dans des emplacements étroits
  • Disponible avec différents principes de fonctionnement : laser en faisceau monotrame ou multitrame, avec miroir de renvoi ou miroir pivotant 
  • Pour moyennes à grandes portées 
  • Système de fixation intelligent: spécialement développée pour les emplacements étroits, la fixation BT 300 permet de monter le BCL 300i très près de la ligne de convoyage
APIC_PA_IL_BCL300i_Code_reading_strahlen_wl_15cm_300dpi

Applications

APIC_FLT_VPT_BCL300i_Umlenkspiegel_Tablar_15cm_300dpi_wl_02

Lecture sur contenants munis de codes à barres disposés en échelle

Condition :

Des contenants avec des codes à barres disposés en échelle circulent dans un centre intralogistique. Comme les contenants vont jusqu’au bord de la ligne de convoyage, le code à barres doit être lu à courte distance.

Solution :

Les lecteurs de codes à barres BCL 300i en variante de scanner linéaire sont capables de lire de manière fiable les codes à barres à distance même très courte (distance nulle).

APIC_FLT_VPT_BCL300i_Umlenkspiegel_total_Tablar_15cm_300dpi_wl_02

Lecture sur plateaux munis de codes à barres disposés en clôture

Condition : 

Sur une bande transporteuse défilent différents cartons qui sont tous sur des plateaux avec des codes à barres disposés en clôture. Les codes à barres doivent tous être détectés de manière fiable.

Solution :

Les lecteurs de codes à barres BCL 300i en variante de scanner multitrame sont capables de lire de manière fiable tous les codes à barres disposés en clôture.

APIC_IL_BCL300i_BCL500i_Code_reading_variable_high_objects_wl_15cm_300dpi

Lecture de codes sur des objets de hauteurs différentes

Condition : 

Si des objets de différentes hauteurs sont transportés sur une ligne de convoyage, il doit être garanti que les codes 1D seront lus, quelle que soit leur position

Solution : 

Les lecteurs de codes 1D BCL 300i disposent de variantes avec des miroirs pivotants qui peuvent lire des codes sur des objets en mouvement à différentes hauteurs.

APIC_IL_BCL300i_Code_reading_compined_space_wl_15cm_300dpi (1)

Lecture de codes dans les emplacements étroits

Condition : 

Un lecteur de codes 1D doit être utilisé dans une application de très faible profondeur de montage, il doit donc être capable de lire les codes à barres à distance même très courte, cela de manière fiable.

Solution : 

Les lecteurs de codes 1D BCL 300i sont également disponibles en scanner multitrame avec miroir de renvoi pour la lecture à distance nulle. Ils peuvent donc lire les codes à barres de manière fiable, même dans des emplacements étroits entre les lignes de convoyage. La technologie de reconstruction de code intégrée permet aux appareils de lire des codes même endommagés.

Points forts

  • Intégration facile grâce à l'integrated connectivity – les interfaces les plus importantes sont déjà intégrées à l'appareil. 
  • Paramétrage et diagnostic en ligne conviviaux avec le logiciel webConfig via Ethernet.
  • Variantes à miroir pivotant pour le balayage automatique de codes à la disposition variable sur des surfaces importantes.
  • Fonctionnalité MultiScan innovante pour le couplage de plusieurs BCL en une unité sans appareil supplémentaire, par exemple pour la lecture de deux côtés.
  • Fonctionnalité de commutateur réseau intégrée réduisant les frais de câblage dans tous les bus de terrain Ethernet grâce au câblage en ligne des appareils.
  • Extension de fonction: Optique J optimisée pour améliorer la détection des codes marqués directement sur les emballages. Interface EtherNet/IP intégrée pour un rattachement simple et rapide à la commande, sans passerelle supplémentaire.
APIC_BCL300_Linienscanner_durch_Rolle_wl_01

Propriétés techniques

 
  BCL 300i
Lecture fiable de tous les codes 1D usuels
Flexibilité de montage grâce à la sortie du faisceau frontale ou à la perpendiculaire 
Portée de lecture : 50 – 680 mm*
Taille du module : 0,127 – 0,8 mm*
Vitesse de balayage élevée jusqu'à 1 000 balayages/s pour les objets se déplaçant à vitesse élevée
Température ambiante (fonctionnement) : 0 – 40 °C (sans chauffage), –35 – 40 °C (avec chauffage)
Interfaces : PROFIBUS, PROFINET IO/RT, Ethernet TCP/IP, UDP, EtherNet/IP, EtherCAT, multiNet, RS 232, RS 422, RS 485, IO-Link
Indice de protection : IP 65
Dimensions (l × H × L) : 95 × 44 × 68 mm (scanner monotrame), 125 × 58 × 110 mm (miroir pivotant), 103 × 44 × 96 mm (miroir de renvoi)
Raccordement par boîtiers de raccordement modulaires avec connecteur M12, connexion sur bornes ou câbles de raccordement fixes
Variantes disponibles avec écran et chauffage

Téléchargements