Pour les applications Ex
Ces rideaux lumineux sont spécialement certifiés pour une utilisation dans des secteurs à risque explosif du groupe II, catégorie 3, zone 2 (gaz) et zone 22 (poussière). Les interfaces intégrées permettent l’intégration rapide et simple dans des environnements à bus de terrain existants, sans boîtes passerelles supplémentaires et sans les frais de montage et les besoins d’espace qui leur seraient associés. Grâce à une zone morte de seulement 23 mm entre les faisceaux en cas de montage en cascade, des temps de réaction courts et la détection de produits transparents, ils sont capables de suivre des objets en continu sur les lignes de convoyage, par exemple.
Récapitulatif
Liste d'articles
Liste d'articles
Sélecteur de produit
Filtre
Liste de résultats : 29 produits trouvés
Produit combiné
CML720i-T10-460.A-M12-EX
Émetteur de barrière immatérielle
Numéro d’article :
50126350
- Profondeur de mesure: 460 mm
- Intervalle entre les faisceaux: 10 mm
- Modèle spécial: Balayage à faisceaux croisés, Balayage à faisceaux...
CML720i-R10-460.A/CN-M12-EX
Récepteur de barrière immatérielle
Numéro d’article :
50126349
- Profondeur de mesure: 460 mm
- Intervalle entre les faisceaux: 10 mm
- Interface: CANopen, IO-Link
- Modèle spécial: Balayage à faisceaux croisés, Balayage à faisceaux...
Produit combiné
CML720i-T10-140.A-M12-EX
Émetteur de barrière immatérielle
Numéro d’article :
50126389
- Profondeur de mesure: 140 mm
- Intervalle entre les faisceaux: 10 mm
- Modèle spécial: Balayage à faisceaux croisés, Balayage à faisceaux...
CML720i-R10-140.A/CN-M12-EX
Récepteur de barrière immatérielle
Numéro d’article :
50126358
- Profondeur de mesure: 140 mm
- Intervalle entre les faisceaux: 10 mm
- Interface: CANopen, IO-Link
- Modèle spécial: Balayage à faisceaux croisés, Balayage à faisceaux...
Produit combiné
CML720i-T10-300.A-M12-EX
Émetteur de barrière immatérielle
Numéro d’article :
50126390
- Profondeur de mesure: 300 mm
- Intervalle entre les faisceaux: 10 mm
- Modèle spécial: Balayage à faisceaux croisés, Balayage à faisceaux...
CML720i-R10-300.A/CN-M12-EX
Récepteur de barrière immatérielle
Numéro d’article :
50126359
- Profondeur de mesure: 300 mm
- Intervalle entre les faisceaux: 10 mm
- Interface: CANopen, IO-Link
- Modèle spécial: Balayage à faisceaux croisés, Balayage à faisceaux...
Produit combiné
CML720i-T10-620.A-M12-EX
Émetteur de barrière immatérielle
Numéro d’article :
50126391
- Profondeur de mesure: 620 mm
- Intervalle entre les faisceaux: 10 mm
- Modèle spécial: Balayage à faisceaux croisés, Balayage à faisceaux...
CML720i-R10-620.A/CN-M12-EX
Récepteur de barrière immatérielle
Numéro d’article :
50126360
- Profondeur de mesure: 620 mm
- Intervalle entre les faisceaux: 10 mm
- Interface: CANopen, IO-Link
- Modèle spécial: Balayage à faisceaux croisés, Balayage à faisceaux...
Produit combiné
CML720i-T10-780.A-M12-EX
Émetteur de barrière immatérielle
Numéro d’article :
50126392
- Profondeur de mesure: 780 mm
- Intervalle entre les faisceaux: 10 mm
- Modèle spécial: Balayage à faisceaux croisés, Balayage à faisceaux...
CML720i-R10-780.A/CN-M12-EX
Récepteur de barrière immatérielle
Numéro d’article :
50126361
- Profondeur de mesure: 780 mm
- Intervalle entre les faisceaux: 10 mm
- Interface: CANopen, IO-Link
- Modèle spécial: Balayage à faisceaux croisés, Balayage à faisceaux...
Produit combiné
CML720i-T10-940.A-M12-EX
Émetteur de barrière immatérielle
Numéro d’article :
50126393
- Profondeur de mesure: 940 mm
- Intervalle entre les faisceaux: 10 mm
- Modèle spécial: Balayage à faisceaux croisés, Balayage à faisceaux...
CML720i-R10-940.A/CN-M12-EX
Récepteur de barrière immatérielle
Numéro d’article :
50126362
- Profondeur de mesure: 940 mm
- Intervalle entre les faisceaux: 10 mm
- Interface: CANopen, IO-Link
- Modèle spécial: Balayage à faisceaux croisés, Balayage à faisceaux...
Produit combiné
CML720i-T10-1100.A-M12-EX
Émetteur de barrière immatérielle
Numéro d’article :
50126394
- Profondeur de mesure: 1.100 mm
- Intervalle entre les faisceaux: 10 mm
- Modèle spécial: Balayage à faisceaux croisés, Balayage à faisceaux...
CML720i-R10-1100.A/CN-M12-EX
Récepteur de barrière immatérielle
Numéro d’article :
50126363
- Profondeur de mesure: 1.100 mm
- Intervalle entre les faisceaux: 10 mm
- Interface: CANopen, IO-Link
- Modèle spécial: Balayage à faisceaux croisés, Balayage à faisceaux...
Produit combiné
CML720i-T10-1260.A-M12-EX
Émetteur de barrière immatérielle
Numéro d’article :
50126395
- Profondeur de mesure: 1.260 mm
- Intervalle entre les faisceaux: 10 mm
- Modèle spécial: Balayage à faisceaux croisés, Balayage à faisceaux...
CML720i-R10-1260.A/CN-M12-EX
Récepteur de barrière immatérielle
Numéro d’article :
50126364
- Profondeur de mesure: 1.260 mm
- Intervalle entre les faisceaux: 10 mm
- Interface: CANopen, IO-Link
- Modèle spécial: Balayage à faisceaux croisés, Balayage à faisceaux...
Produit combiné
CML720i-T10-1420.A-M12-EX
Émetteur de barrière immatérielle
Numéro d’article :
50126396
- Profondeur de mesure: 1.420 mm
- Intervalle entre les faisceaux: 10 mm
- Modèle spécial: Balayage à faisceaux croisés, Balayage à faisceaux...
CML720i-R10-1420.A/CN-M12-EX
Récepteur de barrière immatérielle
Numéro d’article :
50126365
- Profondeur de mesure: 1.420 mm
- Intervalle entre les faisceaux: 10 mm
- Interface: CANopen, IO-Link
- Modèle spécial: Balayage à faisceaux croisés, Balayage à faisceaux...
Produit combiné
CML720i-T10-1580.A-M12-EX
Émetteur de barrière immatérielle
Numéro d’article :
50126397
- Profondeur de mesure: 1.580 mm
- Intervalle entre les faisceaux: 10 mm
- Modèle spécial: Balayage à faisceaux croisés, Balayage à faisceaux...
CML720i-R10-1580.A/CN-M12-EX
Récepteur de barrière immatérielle
Numéro d’article :
50126366
- Profondeur de mesure: 1.580 mm
- Intervalle entre les faisceaux: 10 mm
- Interface: CANopen, IO-Link
- Modèle spécial: Balayage à faisceaux croisés, Balayage à faisceaux...
Produit combiné
CML720i-T10-1740.A-M12-EX
Émetteur de barrière immatérielle
Numéro d’article :
50126398
- Profondeur de mesure: 1.740 mm
- Intervalle entre les faisceaux: 10 mm
- Modèle spécial: Balayage à faisceaux croisés, Balayage à faisceaux...
CML720i-R10-1740.A/CN-M12-EX
Récepteur de barrière immatérielle
Numéro d’article :
50126367
- Profondeur de mesure: 1.740 mm
- Intervalle entre les faisceaux: 10 mm
- Interface: CANopen, IO-Link
- Modèle spécial: Balayage à faisceaux croisés, Balayage à faisceaux...
Produit combiné
CML720i-T10-1900.A-M12-EX
Émetteur de barrière immatérielle
Numéro d’article :
50126399
- Profondeur de mesure: 1.900 mm
- Intervalle entre les faisceaux: 10 mm
- Modèle spécial: Balayage à faisceaux croisés, Balayage à faisceaux...
CML720i-R10-1900.A/CN-M12-EX
Récepteur de barrière immatérielle
Numéro d’article :
50126368
- Profondeur de mesure: 1.900 mm
- Intervalle entre les faisceaux: 10 mm
- Interface: CANopen, IO-Link
- Modèle spécial: Balayage à faisceaux croisés, Balayage à faisceaux...
Données d'article du : 10/04/2025