Détection d'objets

Une nouvelle gamme complète de fourches optiques pour la détection d'objets
Encore plus rapide et plus précise – les nouvelles fourches de la série GS 04B / GS 08B
L'industrie emploie des fourches pour détecter des petites pièces ou pour reconnaître des positions d'objets rapidement, avec précision et indépendamment de la structure de leur surface. Les capteurs de ce type réunissent émetteur et récepteur dans un seul boîtier, ce qui permet un montage simple sans alignement et offre une grande sécurité de fonctionnement.
Les fréquences de commutation élevées et les temps de réaction courts favorisent une intégration optimale de ces capteurs dans des processus d'automatisation rapides.
Avec les nouvelles fourches de la série GS 04B / GS 08B (inox), nous proposons une nouvelle gamme de produits encore plus complète à nos clients de secteurs industriels variés, comme par exemple la technique d’assemblage et de manutention, l’emballage et les secteurs pharmaceutique et cosmétique. Leuze pose ainsi de nouveaux jalons en termes de rapidité, de précision et de solutions techniques de pointe.
Vos avantages
- Flexibilité maximale pour votre application : avec 14 ouvertures de fourche différentes entre 5 mm et 220 mm pour diverses exigences
- Montage simple et rapide, sans alignement, car l'émetteur et le récepteur sont dans un seul boîtier
- Pour plus de confort avec le réglage que vous préférez : au choix par IO-Link ou par potentiomètre
- Haute fréquence de commutation de 10 000/5 000 Hz max. pour une détection fiable, même sur des applications à grande vitesse
- Précision élevée pour votre application avec une reproductibilité de 0,01/0,02/0,03 mm et une détection sûre des plus petits objets à partir de 0,05 mm de diamètre
- Détection précise des petits objets grâce à un petit spot lumineux homogène
- Également disponible en variantes inox pour milieu alimentaire/pharmaceutique

Points forts

Gamme également disponible en boîtier inox
Les capteurs pour les domaines pharmaceutique et cosmétique, tout comme pour l’agro-alimentaire, sont soumis à des exigences élevées en termes d'hygiène et de résistance aux détergents. Les fourches optiques de la série GS(L) 08B disposent d'un boîtier inox V4A solide, résistant et compatible salle blanche, avec certification ECOLAB et un indice de protection IP67 élevé. Ces fourches en inox peuvent donc même résister sans problème à des cycles de nettoyage intenses.

IO-Link intégré
Les nouvelles fourches optiques de la série GS 04B / GS 08B sont équipées d'un système de réglage double et innovant : soit via IO-Link avec la configuration de toutes les fonctions du capteur, soit par un simple réglage manuel par potentiomètre, selon les préférences du client.
IO-Link permet de réaliser des concepts innovants de machines avec télémaintenance, diagnostic ou configuration du capteur.

Ouvertures de fourche pour chaque application
Avec 14 ouvertures de fourche différentes entre 5 mm et 220 mm, la nouvelle gamme de fourches optiques de la série GS 04B permet de trouver des solutions pour de très nombreuses applications. Les clients de branches industrielles les plus diverses, comme la technique d’assemblage et de manutention, l’emballage et les secteurs pharmaceutique et cosmétique, trouvent toujours la taille appropriée pour la détection de pièces millimétriques, ainsi que pour le contrôle de l'accumulation et de flux, même dans des espaces restreints. Pour les grandes pièces, une ouverture de fourche adaptée de 220 mm est aussi disponible.
Grâce au grand nombre de largeurs de fourches proposées, toutes les options sont envisageables pour une conception flexible de la machine. Grâce au réglage de la sensibilité et à la commutation claire/foncée, les fourches optiques peuvent être utilisées dans différents secteurs.

Quatre modes de fonctionnement différents par IO-Link
Chaque application a ses exigences spécifiques envers le capteur : rapidité ou précision, standard ou puissance, nous proposons la configuration de capteur adaptée à chaque scénario. Réglage facile par IO-Link :
- Capteur en mode Standard : fréquence de commutation 5 000 Hz, reproductibilité 0,02 / 0,01 mm
- Capteur en mode Precision : résolution améliorée de 30% pour la détection de très petits objets
- Capteur en mode Power : puissance d'émission augmentée et donc réserve de fonctionnement plus élevée pour une meilleure insensibilité à l’encrassement
- Capteur en mode Speed : pour la détection sûre de pièces en déplacement rapide dans des applications à grande vitesse avec une fréquence de commutation jusqu'à 10 000 Hz
Aperçu de la gamme de fourches optiques pour la détection d'objets

Niveau de fonctionnalité :
Segment avancé
- Boîtier en acier inoxydable V4A
- Certifié ECOLAB
- Modèles LED et laser à lumière rouge
- Sortie push-pull, IO-Link
- 4 modes de capteur spécifiques à l’application
Segment étendu
- Boîtier métallique
- Modèles laser
- Sortie push-pull, IO-Link
- 4 modes de capteur spécifiques à l’application
Segment standard
- Boîtier métallique
- Modèles à lumière rouge et LED infrarouges
- Modèles avec sortie PNP ou NPN
- Large gamme de largeurs de fourche
Application

Détection des petites pièces avec contrôle de l'accumulation et de flux
Condition :
Dans une unité de production, sur une ligne d'alimentation, des petites pièces doivent être détectées de façon sûre dans des conditions d’espace restreint. Le montage du capteur doit être rapide et simple.
Solution :
La nouvelle fourche optique GS 04B, avec sa conception compacte et son ouverture de fourche de 50 mm, convient parfaitement dans les espaces de montage étroits pour détecter les petites pièces de façon sûre dans le cadre d'un contrôle l'accumulation et de flux. Les fourches réunissent émetteur et récepteur dans un seul boîtier, ce qui permet un montage simple sans alignement.

Applications à grande vitesse dans des environnements étroits
Condition :
On cherche à déterminer la vitesse de rotation d'une petite roue dentée en plastique sur un banc d'essai. L’espace disponible pour un capteur est très réduit.
Solution :
Dans la nouvelle gamme de fourches de la série GS 04B, le modèle d'ouverture de fourche de 5 ou 10 mm seulement s'intègre parfaitement dans les espaces de montage les plus réduits. Sa fréquence de commutation de 10 000 Hz lui permet de déterminer avec précision et fiabilité la vitesse de rotation de la petite roue dentée en plastique, même dans cette application à grande vitesse.

Contrôle de la position de grandes pièces
Condition :
Sur une ligne de convoyage, on souhaite contrôler la bonne position d'une grande pièce brillante par le contrôle de présence d'une rainure. La mise en service du capteur doit être rapide et sans alignement.
Solution :
Les nouvelles fourches optiques à LED rouge de la série GS 04B sont également disponibles avec une ouverture de fourche extra-large de 170 ou 220 mm. Cela permet de répondre avec des fourches aux applications impliquant de grandes pièces. L'émetteur et le récepteur étant réunis en un seul boîtier, la mise en service peut se faire rapidement et sans alignement supplémentaire. Même les objets brillants peuvent être contrôlés avec une précision élevée avec ces fourches optiques.

Contrôle de seringues jetables en salle blanche
Condition :
Dans une machine d'emballage pharmaceutique, une ligne de convoyage transporte des seringues jetables suspendues à grande vitesse jusqu'à la station de montage. Sur une table tournante, des bouchons plastiques sont déposés sur les seringues jetables. Pour cela, il faut d'abord détecter de façon sûre les fines aiguilles des seringues, d'un diamètre de 0,3 mm seulement, et ce n'est qu'ensuite que se déclenche la dépose du bouchon plastique.
Solution :
La détection sûre des fines aiguilles des seringues se fait avec une fourche optique de la série GSL 08B. Le boîtier inox V4A compatible salle blanche est certifié ECOLAB. Il est donc parfait pour les hautes exigences d'hygiène et de résistance aux détergents. Les fourches de la série GS(L) 08B sont d’indice de protection IP67 et fonctionnent de manière fiable et sûre dans la plage de température entre -25 °C et 60 °C.
Propriétés techniques
GS 04B | GSL 04B | GS 08B | GSL 08B | |
Matériau du boîtier | Métal | Métal | Inox (V4A) | Inox (V4A) |
Ouvertures de fourche disponibles | 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120, 170, 220 mm | 30, 50, 80, 120 mm | 30, 50, 80, 120 mm | 30, 50, 80, 120 mm |
Source lumineuse | Lumière rouge (660nm) Infrarouge (880nm) | Laser rouge (classe laser 1) | Lumière rouge (660nm) | Laser rouge (classe laser 1) |
Fréquence de commutation | 5 000 Hz (lumière rouge) 10 000 Hz (infrarouge) | 5 000 Hz (réglage d'usine en mode capteur Standard) | 5 000 Hz (réglage d'usine en mode capteur Standard) | 5 000 Hz (réglage d'usine en mode capteur Standard) |
Temps de réaction | 0,1 ms 0,05 ms (infrarouge) | 0,1 ms | 0,1 ms | 0,1 ms |
Reproductibilité | 0,02 mm 0,03 mm (ouverture : 170, 220 mm) | 0,01 mm | 0,02 mm | 0,01 mm |
Résolution (plus petit objet détecté) | 0,2 mm (ouverture : 5; 10 mm) 0,3 mm (ouverture : 20-100 mm) 0,5 mm (ouverture : 120/170 mm) 1,0 mm (ouverture : 220 mm) | 0,05 mm (ouverture : 30/50/80 mm) 0,10 mm (ouverture : 120 mm) | 0,05 mm (ouverture : 30/50/80 mm) 0,10 mm (ouverture : 120 mm) | 0,05 mm (ouverture : 30/50/80 mm) 0,10 mm (ouverture : 120 mm) |
Sortie de commutation | PNP, NPN | Push-pull (IO-Link) | Push-pull (IO-Link) | Push-pull (IO-Link) |
IO-Link | - | V1.1 (COM2) | V1.1 (COM2) | V1.1 (COM2) |
Commande | 2 potentiomètres :
| 2 potentiomètres :
| 2 potentiomètres :
| 2 potentiomètres :
|
Indice de protection | IP 67 | IP 67 | IP 67 | IP 67 |
Certifications | CE, UL | CE, UL | CE, UL, ECOLAB | CE, UL, ECOLAB |
Connexion | M8 3 broches | M8 3 broches | M8 3 broches | M8 3 broches |