Optimisé pour les objets très brillants et polis
Les détecteurs à optique en V détectent les objets même transparents et disposent d’une suppression du premier plan et de l’arrière-plan. Les détecteurs à optique en V et avec un spot lumineux long conviennent également à la détection de bouteilles.
Récapitulatif
Liste d'articles
Liste d'articles
Sélecteur de produit
Filtre
Liste de résultats : 18 produits trouvés
HT3C.HFVXL/6G-M8
Détecteur avec élimination de l'arrière-plan
Numéro d’article :
50151478
- Série: 3C
- Portée de fonctionnement, max.: 0,01 ... 0,08 m
- Sortie de commutation: Transistor, Symétrique
HT3C.BVXL/4P-M8
Détecteur avec élimination de l'arrière-plan
Numéro d’article :
50149612
- Série: 3C
- Portée de fonctionnement, max.: 0,01 ... 0,08 m
- Sortie de commutation: Transistor, PNP
HT55C.V/LG-200-M12
Détecteur avec élimination de l'arrière-plan
Numéro d’article :
50148214
- Série: 55C, 55C
- Portée de fonctionnement, max.: 0,015 ... 0,15 m
- Sortie de commutation: Transistor, Symétrique, Transistor, Symétrique
- Interface: IO-Link
HT53C.V/LG-M8
Détecteur avec élimination de l'arrière-plan
Numéro d’article :
50148173
- Série: 53C, 53C
- Portée de fonctionnement, max.: 0,015 ... 0,15 m
- Sortie de commutation: Transistor, Symétrique, Transistor, Symétrique
- Interface: IO-Link
HT3C.VXL/4P-200-M12
Détecteur avec élimination de l'arrière-plan
Numéro d’article :
50143658
- Série: 3C
- Portée de fonctionnement, max.: 0,01 ... 0,08 m
- Sortie de commutation: Transistor, PNP
HT3C.BVXL/4P-200-M12
Détecteur avec élimination de l'arrière-plan
Numéro d’article :
50138204
- Série: 3C
- Portée de fonctionnement, max.: 0,01 ... 0,08 m
- Sortie de commutation: Transistor, PNP
HT3C.VXL/6G-M8
Détecteur avec élimination de l'arrière-plan
Numéro d’article :
50137938
- Série: 3C
- Portée de fonctionnement, max.: 0,01 ... 0,08 m
- Sortie de commutation: Transistor, Symétrique
HT3C.V/4X-M8
Détecteur avec élimination de l'arrière-plan
Numéro d’article :
50137049
- Série: 3C
- Portée de fonctionnement, max.: 0,015 ... 0,15 m
- Sortie de commutation: Transistor, PNP
HT3C.V/2N-M8
Détecteur avec élimination de l'arrière-plan
Numéro d’article :
50136246
- Série: 3C
- Portée de fonctionnement, max.: 0,015 ... 0,15 m
- Sortie de commutation: Transistor, NPN
HT3C.BV/4P-200-M8
Détecteur avec élimination de l'arrière-plan
Numéro d’article :
50133613
- Série: 3C
- Portée de fonctionnement, max.: 0,015 ... 0,15 m
- Sortie de commutation: Transistor, PNP
HT3C.BV/4P-200-M12
Détecteur avec élimination de l'arrière-plan
Numéro d’article :
50133612
- Série: 3C
- Portée de fonctionnement, max.: 0,015 ... 0,15 m
- Sortie de commutation: Transistor, PNP
Données d'article du : 10/04/2025