Cellules à détection directe
Émetteur et récepteur dans un boîtier : la détection se fait en capturant la lumière réfléchie par l’objet.
Récapitulatif
Liste d'articles
Liste d'articles
Sélecteur de produit
Filtre
Liste de résultats : 660 produits trouvés
HT55C.XL/LG-5000
Détecteur avec élimination de l'arrière-plan
Numéro d’article :
50153868
- Série: 55C
- Principe de fonctionnement: Principe de balayage avec élimination de l'arrière...
- Portée de fonctionnement, max.: 0,005 ... 0,05 m
- Forme: Cubique
DRT35C.3/4P
Détecteur de référence dynamique
Numéro d’article :
50153573
- Série: 35C
- Principe de fonctionnement: Apprentissage de référence par rapport à l'arrière...
- Portée de fonctionnement, max.: 0,05 ... 0,15 m
- Forme: Cubique
DRT35C.3/4P-200-M12
Détecteur de référence dynamique
Numéro d’article :
50153572
- Série: 35C
- Principe de fonctionnement: Apprentissage de référence par rapport à l'arrière...
- Portée de fonctionnement, max.: 0,05 ... 0,15 m
- Forme: Cubique
DRT35C.3/4P-M12
Détecteur de référence dynamique
Numéro d’article :
50153571
- Série: 35C
- Principe de fonctionnement: Apprentissage de référence par rapport à l'arrière...
- Portée de fonctionnement, max.: 0,05 ... 0,15 m
- Forme: Cubique
DRT35C.3/4T
Détecteur de référence dynamique
Numéro d’article :
50153570
- Série: 35C
- Principe de fonctionnement: Apprentissage de référence par rapport à l'arrière...
- Portée de fonctionnement, max.: 0,05 ... 0,15 m
- Forme: Cubique
DRT35C.3/4T-M12
Détecteur de référence dynamique
Numéro d’article :
50153569
- Série: 35C
- Principe de fonctionnement: Apprentissage de référence par rapport à l'arrière...
- Portée de fonctionnement, max.: 0,05 ... 0,15 m
- Forme: Cubique
DRT35C.3/4T-200-M12
Détecteur de référence dynamique
Numéro d’article :
50153568
- Série: 35C
- Principe de fonctionnement: Apprentissage de référence par rapport à l'arrière...
- Portée de fonctionnement, max.: 0,05 ... 0,15 m
- Forme: Cubique
HT5B.XL/4X-200-M8
Détecteur avec élimination de l'arrière-plan
Numéro d’article :
50153163
- Série: 5B
- Principe de fonctionnement: Principe de balayage avec élimination de l'arrière...
- Portée de fonctionnement, max.: 0,002 ... 0,1 m
- Forme: Cubique
ODT3CL1-2M.3/L6-1000-M12
Détecteur de distance avec élimination de l'arrière-plan
Numéro d’article :
50153162
- Série: 3C, 3C
- Principe de fonctionnement: Détecteur de distance avec élimination de l'arrièr...
- Portée de fonctionnement, max.: 0,07 ... 2 m
- Forme: Cubique
ODT3CL1-2M.3/L6-500-M12
Détecteur de distance avec élimination de l'arrière-plan
Numéro d’article :
50153161
- Série: 3C, 3C
- Principe de fonctionnement: Détecteur de distance avec élimination de l'arrièr...
- Portée de fonctionnement, max.: 0,07 ... 2 m
- Forme: Cubique
HT25CI-90F.HFXF/4P-700-M12
Détecteur avec élimination de l'arrière-plan
Numéro d’article :
50152943
- Série: 25C
- Principe de fonctionnement: Principe de balayage avec élimination de l'arrière...
- Portée de fonctionnement, max.: 0,04 ... 0,09 m
- Forme: Cubique
HT3CI-350F.HF/4P-1000-M12
Détecteur avec élimination de l'arrière-plan
Numéro d’article :
50152942
- Série: 3C
- Principe de fonctionnement: Principe de balayage avec élimination de l'arrière...
- Portée de fonctionnement, max.: 0,005 ... 0,35 m
- Forme: Cubique
Données d'article du : 10/04/2025