Montants
Avec les montants robustes DC et UDC, il est facile d’effectuer un montage isolé des barrages immatériels multifaisceaux de sécurité MLD et des barrières immatérielles de sécurité MLC. Les variantes UDC disposent d’éléments à ressort supplémentaires dans le pied des colonnes. Ces éléments absorbent les chocs mécaniques et les colonnes se remettent automatiquement en position initiale. Des travaux d’ajustement ou de réparation ne sont pas nécessaires. Il est très facile d’installer des lots de capteurs d’inhibition sur tous les montants si nécessaire.
Récapitulatif
Liste d'articles
Liste d'articles
Sélecteur de produit
Filtre
Liste de résultats : 17 produits trouvés
UDC-1140-S2
Montant
Numéro d’article :
549879
- Hauteur de colonne sans pied: 1.140 mm
- Fonction de rappel mécanique: Oui
- Adaptépour: Barrières immatérielles de sécurité MLC 500, MLC 3...
UDC-2100-S2
Montant
Numéro d’article :
549867
- Hauteur de colonne sans pied: 2.100 mm
- Fonction de rappel mécanique: Oui
- Adaptépour: Barrières immatérielles de sécurité MLC 500, MLC 3...
UDC-3100-S2
Montant
Numéro d’article :
549865
- Hauteur de colonne sans pied: 3.100 mm
- Fonction de rappel mécanique: Oui
- Adaptépour: Barrages immatériels multifaisceaux de sécurité ML...
UDC-2500-S2
Montant
Numéro d’article :
549857
- Hauteur de colonne sans pied: 2.500 mm
- Fonction de rappel mécanique: Oui
- Adaptépour: Barrages immatériels multifaisceaux de sécurité ML...
UDC-1000-S2
Montant
Numéro d’article :
549856
- Hauteur de colonne sans pied: 1.000 mm
- Fonction de rappel mécanique: Oui
- Adaptépour: Barrages immatériels multifaisceaux de sécurité ML...
UDC-900-S2
Montant
Numéro d’article :
549855
- Hauteur de colonne sans pied: 840 mm
- Fonction de rappel mécanique: Oui
- Adaptépour: Barrages immatériels multifaisceaux de sécurité ML...
UDC-1900-S2
Montant
Numéro d’article :
549854
- Hauteur de colonne sans pied: 1.900 mm
- Fonction de rappel mécanique: Oui
- Adaptépour: Barrages immatériels multifaisceaux de sécurité ML...
UDC-1600-S2
Montant
Numéro d’article :
549853
- Hauteur de colonne sans pied: 1.600 mm
- Fonction de rappel mécanique: Oui
- Adaptépour: Barrages immatériels multifaisceaux de sécurité ML...
UDC-1300-S2
Montant
Numéro d’article :
549852
- Hauteur de colonne sans pied: 1.300 mm
- Fonction de rappel mécanique: Oui
- Adaptépour: Barrages immatériels multifaisceaux de sécurité ML...
DC-1070-S2
Montant
Numéro d’article :
549627
- Hauteur de colonne sans pied: 1.070 mm
- Fonction de rappel mécanique: Non
- Adaptépour: Barrages immatériels multifaisceaux de sécurité ML...
DC-1140-S2
Montant
Numéro d’article :
549626
- Hauteur de colonne sans pied: 1.140 mm
- Fonction de rappel mécanique: Non
- Adaptépour: Barrages immatériels multifaisceaux de sécurité ML...
DC-2500-S2
Montant
Numéro d’article :
549625
- Hauteur de colonne sans pied: 2.500 mm
- Fonction de rappel mécanique: Non
- Adaptépour: Barrages immatériels multifaisceaux de sécurité ML...
Données d'article du : 10/04/2025