Colonnes à miroirs de renvoi/miroirs individuels
Les colonnes à miroirs de renvoi individuels sont adaptées à la déviation de faisceaux des barrages immatériels multifaisceaux de sécurité, tels que ceux de la série MLD. Des éléments à ressorts spéciaux offrent une fonction de rappel automatique après des chocs mécaniques. Chaque miroir peut être ajusté selon 3 axes pour un alignement précis.
Récapitulatif
Liste d'articles
Liste d'articles
Sélecteur de produit
Filtre
Liste de résultats : 6 produits trouvés
UMC-1143-S2
Colonne à miroir
Numéro d’article :
549797
- Nombre de miroirs individuels: 3 pièce(s)
- Hauteur de colonne sans pied: 1.140 mm
- Fonctions: Fonction de rappel automatique après des chocs méc...
UMC-1603-S2
Colonne à miroir
Numéro d’article :
549796
- Nombre de miroirs individuels: 3 pièce(s)
- Hauteur de colonne sans pied: 1.600 mm
- Fonctions: Réglage simple de la hauteur des miroirs, Fonction...
UMC-1304-S2
Colonne à miroir
Numéro d’article :
549793
- Nombre de miroirs individuels: 4 pièce(s)
- Hauteur de colonne sans pied: 1.300 mm
- Fonctions: Réglage axial aisé, Fonction de rappel automatique...
UMC-1303-S2
Colonne à miroir
Numéro d’article :
549792
- Nombre de miroirs individuels: 3 pièce(s)
- Hauteur de colonne sans pied: 1.300 mm
- Fonctions: Réglage axial aisé, Fonction de rappel automatique...
UMC-1002-S2
Colonne à miroir
Numéro d’article :
549791
- Nombre de miroirs individuels: 2 pièce(s)
- Hauteur de colonne sans pied: 1.000 mm
- Fonctions: Réglage axial aisé, Fonction de rappel automatique...
UMC-902-S2
Colonne à miroir
Numéro d’article :
549790
- Nombre de miroirs individuels: 2 pièce(s)
- Hauteur de colonne sans pied: 900 mm
- Fonctions: Réglage axial aisé, Fonction de rappel automatique...
Données d'article du : 10/04/2025