Colonnes à miroirs de renvoi/continus
La surface-miroir continue est adaptée à la déviation de faisceaux des barrières immatérielles de sécurité, telles que celles des séries MLC et ELC. Des éléments à ressorts spéciaux offrent une fonction de rappel automatique après des chocs mécaniques. La colonne à miroir peut être réglée dans 3 directions pour faciliter l’alignement.
Récapitulatif
Liste d'articles
Liste d'articles
Sélecteur de produit
Filtre
Liste de résultats : 4 produits trouvés
UMC-1900-S2
Colonne à miroir
Numéro d’article :
549783
- Longueur des miroirs: 1.870 mm
- Fonctions: Réglage axial aisé, Fonction de rappel automatique...
UMC-1600-S2
Colonne à miroir
Numéro d’article :
549782
- Longueur des miroirs: 1.570 mm
- Fonctions: Réglage axial aisé, Fonction de rappel automatique...
UMC-1300-S2
Colonne à miroir
Numéro d’article :
549781
- Longueur des miroirs: 1.270 mm
- Fonctions: Réglage axial aisé, Fonction de rappel automatique...
UMC-1000-S2
Colonne à miroir
Numéro d’article :
549780
- Longueur des miroirs: 970 mm
- Fonctions: Réglage axial aisé, Fonction de rappel automatique...
Données d'article du : 10/04/2025