Bandes standard
Les bandes à codes à barres standardisées sont disponibles de longueur comprise entre 5 m et 200 m et de hauteur 25 mm et 47 mm. Le matériau utilisé offre une très grande résistance à l’abrasion ainsi qu’aux influences ambiantes et à de nombreux produits chimiques. La bande à codes à barres est livrée en bobines et est très facile à appliquer en ligne droite tout comme dans les virages et les courbes.
Récapitulatif
Liste d'articles
Liste d'articles
Sélecteur de produit
Filtre
30 mm
200’000 mm
30
40
5’000
10’000
20’000
30’000
40’000
50’000
60’000
70’000
80’000
90’000
100’000
110’000
120’000
130’000
140’000
150’000
200’000
Liste de résultats : 86 produits trouvés
BCB G40 H47 ML G
Étiquette à marque
Numéro d’article :
50144242
- Variante de bande: Étiquette à marque
- Longueur: 40 mm
BCB G40 H47 ML F
Étiquette à marque
Numéro d’article :
50144241
- Variante de bande: Étiquette à marque
- Longueur: 40 mm
BCB G40 H47 ML E
Étiquette à marque
Numéro d’article :
50144240
- Variante de bande: Étiquette à marque
- Longueur: 40 mm
BCB G40 H47 ML D
Étiquette à marque
Numéro d’article :
50144239
- Variante de bande: Étiquette à marque
- Longueur: 40 mm
BCB G40 H47 ML C
Étiquette à marque
Numéro d’article :
50144238
- Variante de bande: Étiquette à marque
- Longueur: 40 mm
BCB G40 H47 ML B
Étiquette à marque
Numéro d’article :
50144237
- Variante de bande: Étiquette à marque
- Longueur: 40 mm
BCB G40 H47 ML A
Étiquette à marque
Numéro d’article :
50144236
- Variante de bande: Étiquette à marque
- Longueur: 40 mm
BCB G30 H47 ML G
Étiquette à marque
Numéro d’article :
50144235
- Variante de bande: Étiquette à marque
- Longueur: 30 mm
BCB G30 H47 ML F
Étiquette à marque
Numéro d’article :
50144234
- Variante de bande: Étiquette à marque
- Longueur: 30 mm
BCB G30 H47 ML E
Étiquette à marque
Numéro d’article :
50144233
- Variante de bande: Étiquette à marque
- Longueur: 30 mm
BCB G30 H47 ML D
Étiquette à marque
Numéro d’article :
50144232
- Variante de bande: Étiquette à marque
- Longueur: 30 mm
BCB G30 H47 ML C
Étiquette à marque
Numéro d’article :
50144231
- Variante de bande: Étiquette à marque
- Longueur: 30 mm
Données d'article du : 16/04/2025