PRKL 55/6.22-S8
Reflex sur réflecteur polarisé
Série | 55 |
Principe de fonctionnement | Principe de réflexion |
Modèle spécial | Autocollimation Boîtier tout inox Entrée d'apprentissage |
Portée de fonctionnement | 0 ... 2 m |
Portée de fonctionnement | Portée garantie |
Portée limite | 0 ... 3 m |
Portée limite | Portée typique |
Parcours du faisceau | Collimaté |
Source lumineuse | Laser, Rouge |
Longueur d'onde | 655 nm |
Classe laser | 1, CEI/EN 60825-1:2007 |
Taille du spot lumineux [à la distance au capteur] | 2 mm |
Type de géométrie du spot lumineux | Rond |
Protection E/S | Protection contre l'inversion de polarité Protection contre les courts-circuits |
Tension d'alimentation UN | 10 ... 30 V, CC |
Ondulation résiduelle | 0 ... 15 %, d'UN |
Consommation | 0 ... 18 mA |
Nombre d'entrées d'apprentissage | 1 pièce(s) |
Fonction | Réglage de la sensibilité |
Nombre de sorties de commutation numériques | 1 pièce(s) |
Organe de commutation | Transistor, Symétrique |
Principe de commutation | À commutation claire (PNP)/foncée (NPN) |
Fréquence de commutation | 2.000 Hz |
Temps de réaction | 0,25 ms |
Temps d'initialisation | 300 ms |
Fonction | Alimentation en tension Signal IN Signal OUT |
Type de connexion | Connecteur rond |
Taille du filetage | M8 |
Type | Prise mâle |
Matériau | Inox |
Nombre de pôles | 4 pôles |
Codage | Codage A |
Dimensions (l x H x L) | 14 mm x 35,5 mm x 25 mm |
Matériau du boîtier | Inox |
Boîtier en inox | AISI 316L |
Matériau de la fenêtre optique | Plastique avec couche protectrice en indium anti-rayures |
Poids net | 40 g |
Couleur du boîtier | Argent |
Type de fixation | Fixation traversante Par pièce de fixation en option |
Compatibilité des matériaux | CleanProof+ ECOLAB |
Type d'affichage | LED |
Éléments de commande | Bouton d'apprentissage |
Température ambiante, fonctionnement | -10 ... 55 °C |
Température ambiante, stockage | -30 ... 55 °C |
Indice de protection | IP 67 IP 69K |
Classe de protection | III |
Homologations | c UL US |
Normes de référence | CEI 60947-5-2 |
Numéro de tarif douanier | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270902 |
ECLASS 8.0 | 27270902 |
ECLASS 9.0 | 27270902 |
ECLASS 10.0 | 27270902 |
ECLASS 11.0 | 27270902 |
ECLASS 12.0 | 27270902 |
ECLASS 13.0 | 27270902 |
ECLASS 14.0 | 27270902 |
ETIM 5.0 | EC002717 |
ETIM 6.0 | EC002717 |
ETIM 7.0 | EC002717 |
ETIM 8.0 | EC002717 |
ETIM 9.0 | EC002717 |