PRK25C.D/4P-M12.Y1

Reflex sur réflecteur polarisé

Réf. produit : 50144779

Disponible immédiatement

Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Série 25C
Principe de fonctionnement Principe de réflexion
Application Détection d'objets sous film étirable
Modèle spécial Résistance accrue aux rayonnements UV
Portée de fonctionnement 0,05 ... 8 m, Avec réflecteur TK(S) 100x100
Portée de fonctionnement Portée garantie
Portée limite 0,05 ... 10 m, Avec réflecteur TK(S) 100x100
Portée limite Portée typique
Source lumineuse LED, Rouge
Longueur d'onde 640 nm
Groupe de LED Groupe exempt de risque (selon EN 62471)
Protection E/S Protection contre l'inversion de polarité
Protection contre les courts-circuits
Tension d'alimentation UN 10 ... 30 V, CC, Y compris l'ondulation résiduelle
Ondulation résiduelle 0 ... 15 %, d'UN
Consommation 0 ... 20 mA
Nombre de sorties de commutation numériques 2 pièce(s)
Organe de commutation Transistor, PNP
Principe de commutation Commutation claire
Organe de commutation Transistor, PNP
Principe de commutation Commutation foncée
Fréquence de commutation 1.500 Hz
Temps de réaction 0,33 ms
Temps d'initialisation 300 ms
Fonction Alimentation en tension
Signal OUT
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M12
Type Prise mâle
Matériau PUR
Nombre de pôles 4 pôles
Codage Codage A
Dimensions (l x H x L) 15 mm x 42,7 mm x 30 mm
Matériau du boîtier Plastique
Boîtier en plastique ABS
Matériau de la fenêtre optique Plastique
Poids net 22 g
Couleur du boîtier Rouge
Type de fixation Fixation traversante avec filetage M4
Par pièce de fixation en option
Compatibilité des matériaux ECOLAB
Type d'affichage LED
Température ambiante, fonctionnement -40 ... 60 °C
Température ambiante, stockage -40 ... 70 °C
Indice de protection IP 67
IP 69K
Classe de protection III
Homologations c UL US
Normes de référence CEI 60947-5-2
Numéro de tarif douanier 85365019
ECLASS 5.1.4 27270902
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ECLASS 10.0 27270902
ECLASS 11.0 27270902
ECLASS 12.0 27270902
ECLASS 13.0 27270902
ECLASS 14.0 27270902
ECLASS 15.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
ETIM 7.0 EC002717
ETIM 8.0 EC002717
ETIM 9.0 EC002717
ETIM 10.0 EC002717
Modèle CAO 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Déclaration de conformité CE - pdf
Déclaration de conformité UKCA - pdf
Certificat - ECOLAB - pdf