PRK 55/6D.42-S8.3 Ex

Reflex sur réflecteur polarisé

Réf. produit : 50115207

Délais de livraison d'env. 9 jours ouvrables
Icon Icon Icon
Série 55
Principe de fonctionnement Principe de réflexion
Application Détection des bouteilles fortement transparentes
Modèle spécial Entrée d'apprentissage
Protection Ex
Portée de fonctionnement 0 ... 3 m
Portée de fonctionnement Portée garantie
Portée limite 0 ... 3,5 m
Portée limite Portée typique
Source lumineuse LED, Rouge
Groupe de LED 1
Type de géométrie du spot lumineux Rond
Tension d'alimentation UN 10 ... 30 V, CC
Nombre de sorties de commutation numériques 1 pièce(s)
Organe de commutation Transistor, Symétrique
Principe de commutation À commutation foncée (PNP)/claire (NPN)
Fréquence de commutation 1.000 Hz
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M8
Matériau Inox
Nombre de pôles 3 pôles
Dimensions (l x H x L) 19,1 mm x 66 mm x 37 mm
Matériau du boîtier Inox
Boîtier en inox AISI 316L
Matériau de la fenêtre optique Plastique / PMMA, revêtement anti-rayures
Poids net 40 g
Type d'affichage LED
Éléments de commande Bouton d'apprentissage
Température ambiante, fonctionnement -30 ... 60 °C
Température ambiante, stockage -30 ... 60 °C
Catégorie d'appareil Ex 3
Groupe d'appareils Ex II
Ex-Zone 2
22
Indice de protection IP 67
Classe de protection III
Homologations Ex
Normes de référence CEI 60947-5-2
Numéro de tarif douanier 85365019
ECLASS 5.1.4 27270902
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ECLASS 10.0 27270902
ECLASS 11.0 27270902
ECLASS 12.0 27270902
ECLASS 13.0 27270902
ECLASS 14.0 27270902
ECLASS 15.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
ETIM 7.0 EC002717
ETIM 8.0 EC002717
ETIM 9.0 EC002717
ETIM 10.0 EC002717
Modèle CAO 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Fiche technique - pdf
Déclaration de conformité CE - pdf
Déclaration de conformité UKCA - pdf
Certificat - ECOLAB / CleanProof+ - pdf
Certificat - ECOLAB - pdf