PRK 2/42,150-S12
Reflex sur réflecteur polarisé
Série | 2 |
Principe de fonctionnement | Principe de réflexion |
Application | Détection des petites pièces |
Portée de fonctionnement | 0,07 ... 3,5 m, Avec réflecteur TK(S) 100x100 |
Portée de fonctionnement | Portée garantie |
Portée limite | 0,07 ... 4 m, Avec réflecteur TK(S) 100x100 |
Portée limite | Portée typique |
Parcours du faisceau | Divergent |
Source lumineuse | LED, Rouge |
Longueur d'onde | 640 nm |
Groupe de LED | 1 |
Taille du spot lumineux [à la distance au capteur] | 5 mm [200 mm] |
Type de géométrie du spot lumineux | Rond |
Protection E/S | Protection contre l'inversion de polarité Protection contre les courts-circuits Protection contre les pics de tension Protection contre les surtensions |
Tension d'alimentation UN | 10 ... 30 V, CC |
Consommation, max. | 20 mA |
Ondulation résiduelle | 0 ... 10 %, d'UN |
Consommation | 0 ... 20 mA |
Nombre de sorties de commutation numériques | 2 pièce(s) |
Organe de commutation | Transistor, PNP |
Principe de commutation | Commutation claire |
Organe de commutation | Transistor, NPN |
Principe de commutation | Commutation claire |
Fréquence de commutation | 700 Hz |
Temps de réaction | 0,72 ms |
Temps d'initialisation | 120 ms |
Fonction | Alimentation en tension Signal OUT |
Type de connexion | Câble à connecteur rond |
Longueur de câble | 150 mm |
Matériau de gaine | PVC |
Couleur de câble | Noir |
Section des brins | 0,14 mm² |
Taille du filetage | M12 |
Type | Prise mâle |
Matériau | Plastique |
Nombre de pôles | 4 pôles |
Codage | Codage A |
Dimensions (l x H x L) | 8 mm x 23,1 mm x 12 mm |
Matériau du boîtier | Plastique |
Boîtier en plastique | TPE |
Matériau de la fenêtre optique | Plastique/PC |
Poids net | 20 g |
Couleur du boîtier | Rouge, RAL 3000 |
Type de fixation | Fixation traversante |
Type d'affichage | LED |
Température ambiante, fonctionnement | -30 ... 55 °C |
Température ambiante, stockage | -30 ... 75 °C |
Indice de protection | IP 67 |
Classe de protection | III |
Homologations | cUR us |
Normes de référence | CEI 60947-5-2 |
Numéro de tarif douanier | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270902 |
ECLASS 8.0 | 27270902 |
ECLASS 9.0 | 27270902 |
ECLASS 10.0 | 27270902 |
ECLASS 11.0 | 27270902 |
ECLASS 12.0 | 27270902 |
ECLASS 13.0 | 27270902 |
ECLASS 14.0 | 27270902 |
ECLASS 15.0 | 27270902 |
ETIM 5.0 | EC002717 |
ETIM 6.0 | EC002717 |
ETIM 7.0 | EC002717 |
ETIM 8.0 | EC002717 |
ETIM 9.0 | EC002717 |
ETIM 10.0 | EC002717 |